(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水質検査びんフッ素パッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0717-03-62-05
水質検査びんフッ素パッキン【10~20個入り】 ソノタジッケンヨウヒツジュヒン

通常単価(税別)
15,193円
税込単価
16,712円

【特長】・低アルカリ製法で製造された強化硬質ガラス製バイアル上水大腸菌検査用や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 材質:
    びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:フッ素PTFE

(i)ご注意

  • パッキン仕様

型番

0717-03-62-05 解除

Loading...

商品情報を表示

0717-03-62-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
外径×高さ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0717-03-62-05

110
50×90
無色
目盛:5mL~5mL間隔 110mLまで
1箱(10本入)

1パック

10個入り

15,193( 16,712円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低アルカリ製法で製造された強化硬質ガラス製バイアル上水大腸菌検査用や採水用として活躍
・目盛精度(±3%)が高く、操作性・作業性に優れています
・100mL、150mLの検体を入れても充分な気層が確保できます
・フッ素PTFEライナー製パッキン仕様で耐薬対応可能

(i)ご注意

  • パッキン仕様
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水質検査びんフッ素パッキンの型番0717-03-62-05のページです。
型番0717-03-62-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水質検査びんフッ素パッキン

水質検査びんフッ素パッキン

    アズラボ バイアル瓶

    アズラボ バイアル瓶

      ねじ口瓶

      ねじ口瓶

        試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

        試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

          共通摺合ガス洗浄びん ウォルター式

          共通摺合ガス洗浄びん ウォルター式

            ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

            ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100

              スーパー肉厚ビーカー

              スーパー肉厚ビーカー

                メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 柴田科学 日電理化硝子 柴田科学
                通常価格 15,193円 5,345円 9,833円 5,600円 16,300円 12,694円 73,052円
                通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 11日目~   1日目   65日目   6日目   7日目  
                商品タイプ バイアル瓶 - ねじ口瓶 試薬瓶 その他ガラス製容器 バイアル瓶 その他ガラス製容器
                材質 びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:フッ素PTFE - - - - - -

                水質検査びんフッ素パッキンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0717-03-62-06
                0717-03-62-07
                0717-03-62-08
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (mL)
                外径×高さ
                (mm)
                仕様 内容量

                31,590円

                ( 34,749円 )

                20個入り

                1パック -

                6日目

                15050×125無色目盛:5mL~5mL間隔 150mLまで1箱(20本入)

                15,701円

                ( 17,271円 )

                10個入り

                1パック -

                6日目

                11050×90茶色目盛:5mL~5mL間隔 110mLまで1箱(10本入)

                32,007円

                ( 35,208円 )

                20個入り

                1パック -

                6日目

                15050×125茶色目盛:5mL~5mL間隔 150mLまで1箱(20本入)

                試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました