(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金キャップ保存びん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0042-05-83-05
金キャップ保存びん【3個入り】 ソノタジッケンヨウヒツジュヒン

通常価格(税別)
521円 ~ 1,093円
税込価格
573円 ~ 1,202円

【特長】・広口なので中味を取り出しやすく、洗いやすい容器です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    規格瓶
  • 材質:
    びん:ソーダガラス、フタ:ブリキ&塩ビコンパウンド
  • 内容量:
    1箱(3本入)

型番

0042-05-83-05 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
寸法(mm)
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0042-05-83-05

141
φ59×60
100
1箱(3本入)

1パック

3個入り

521( 573円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広口なので中味を取り出しやすく、洗いやすい容器です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金キャップ保存びん

金キャップ保存びん

    試薬びん 017010シリーズ

    試薬びん 017010シリーズ

      試薬びん 広口 017050シリーズ

      試薬びん 広口 017050シリーズ

        試薬びん DURAN

        試薬びん DURAN

          スポイド瓶 褐 直

          スポイド瓶 褐 直

            保存瓶(珪酸ガラス)

            保存瓶(珪酸ガラス)

              試薬びん 広口 茶褐色

              試薬びん 広口 茶褐色

                メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 柴田科学
                通常価格 521円 21,587円 19,494円 10,400円 6,000円 6,845円 24,606円
                通常出荷日 10日目   8日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   7日目~  
                商品タイプ 規格瓶 試薬瓶 試薬瓶 試薬瓶 スポイド瓶 保存瓶 試薬瓶
                材質 びん:ソーダガラス、フタ:ブリキ&塩ビコンパウンド - - - - - -
                内容量 1箱(3本入) - - - - - -

                金キャップ保存びんのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                サンプル瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました