(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標本びん 角型/丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0876-05-57-01
標本びん 角型/丸型 ソノタジッケンヨウヒツジュヒン

通常単価(税別)
16,819円
税込単価
18,501円

アクリル標本びんです。【材質】アクリル(MA)【形状】角型/丸型

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上部のつまみはサイズに含まれておりません。
    寸法には許容差があります。(単位mm)。

型番

0876-05-57-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0876-05-57-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
容量(L)
直径×高さ(mm)
寸法(mm)
メーカー品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0876-05-57-01

角型
5
-
150×150×325
0540

1個

16,819( 18,501円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アクリル標本びんです。
【材質】アクリル(MA)
【形状】角型/丸型

(i)ご注意

  • 上部のつまみはサイズに含まれておりません。
    寸法には許容差があります。(単位mm)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標本びん 角型/丸型の型番0876-05-57-01のページです。
型番0876-05-57-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標本びん 角型/丸型

標本びん 角型/丸型

    角型規格瓶

    角型規格瓶

      試薬びん 017010シリーズ

      試薬びん 017010シリーズ

        試薬びん DURAN

        試薬びん DURAN

          メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
          通常価格 16,819円 17,113円 21,587円 10,400円
          通常出荷日 8日目   12日目~   8日目   7日目~  
          商品タイプ その他樹脂製容器 - - -
          材質 アクリル(MA) - - -

          標本びん 角型/丸型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0876-05-57-02
          0876-05-57-03
          0876-05-57-04
          0876-05-57-05
          0876-05-57-06
          0876-05-57-11
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          形状 容量
          (L)
          直径×高さ
          (mm)
          寸法
          (mm)
          メーカー品番

          26,875円

          ( 29,563円 )
          1個 -

          8日目

          角型10-200×200×3250541

          33,577円

          ( 36,935円 )
          1個 -

          8日目

          角型15-230×230×3750542

          36,931円

          ( 40,624円 )
          1個 -

          8日目

          角型20-250×250×4250543

          50,348円

          ( 55,383円 )
          1個 -

          8日目

          角型30-280×280×4750544

          78,846円

          ( 86,731円 )
          1個 -

          8日目

          角型60-350×350×6250545

          16,819円

          ( 18,501円 )
          1個 -

          8日目

          丸型5180×275-0546

          樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました