(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

秤量びん φ30×30Hmm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

秤量びん φ30×30Hmm

通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

東京硝子器械の秤量びんφ30×30Hmm一級硬質ガラスの秤量びん。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    秤量瓶
  • 寸法(mm):
    φ30×30
  • 内容量:
    1本

型番

0448-65-53-22 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0448-65-53-22

1本

1個

1,700( 1,870円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械の秤量びんφ30×30Hmm
一級硬質ガラスの秤量びん。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

秤量びん φ30×30Hmmの型番0448-65-53-22のページです。
型番0448-65-53-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

秤量びん φ30×30Hmm

秤量びん φ30×30Hmm

    SMサンプル瓶 50 100入

    SMサンプル瓶 50 100入

      メーカー 東京硝子器械 三商
      通常価格 1,700円 15,800円
      通常出荷日 2日目   2日目  
      商品タイプ 秤量瓶 サンプル管瓶
      寸法(mm) φ30×30 -
      内容量 1本 -

      秤量びん φ30×30Hmmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました