(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0717-04-19-81
ねじ口瓶【20~100個入り】 ソノタジッケンヨウヒツジュヒン

通常単価(税別)
24,343円
税込単価
26,777円

【特長】 ・強化硬質硝子製 ・冷凍保存も可能な高精度バイアル ・耐熱冷性に優秀...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
    キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。

型番

0717-04-19-81 解除

Loading...

商品情報を表示

0717-04-19-81 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
寸法(mm)
口内径(mm)
外径×高さ(mm)
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0717-04-19-81

1
肉厚:1t
8
13×40
瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
瓶の色:茶色
耐冷凍容量:1mL
1箱(100本入)

1パック

100個入り

24,343( 26,777円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化硬質硝子製
・冷凍保存も可能な高精度バイアル
・耐熱冷性に優秀
・マイナス保存が可能

(i)ご注意

  • 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
    キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶の型番0717-04-19-81のページです。
型番0717-04-19-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶

ねじ口瓶

    ねじ口瓶(スクリューバイアル) SVシリーズ

    ねじ口瓶(スクリューバイアル) SVシリーズ

      ねじ口管瓶 白 SV/ねじ口瓶 白S・SV ソフトロン付

      ねじ口管瓶 白 SV/ねじ口瓶 白S・SV ソフトロン付

        ねじ口瓶 茶 S・SV ソフトロン付/ねじ口管瓶 茶 SV

        ねじ口瓶 茶 S・SV ソフトロン付/ねじ口管瓶 茶 SV

          ねじ口瓶 白 S/SV

          ねじ口瓶 白 S/SV

            ねじ口瓶 茶 S/SV

            ねじ口瓶 茶 S/SV

              メーカー 東京硝子器械 ケニス 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子 日電理化硝子
              通常価格 9,833円 9,050円 8,131円 9,479円 11,580円 11,963円
              通常出荷日 11日目~   4日目~   2日目~   2日目~   2日目~   6日目  
              商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶

              この商品のバリエーション

              型番
              0717-04-19-74
              0717-04-19-75
              0717-04-19-76
              0717-04-19-82
              0717-04-19-83
              0717-04-19-84
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (mL)
              寸法
              (mm)
              口内径
              (mm)
              外径×高さ
              (mm)
              材質 仕様 内容量

              24,146円

              ( 26,561円 )

              100個入り

              1パック -

              19日目

              2肉厚:1t815×45瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色耐冷凍容量:2mL1箱(100本入)

              25,000円

              ( 27,500円 )

              100個入り

              1パック -

              19日目

              3肉厚:1t816.5×45瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色耐冷凍容量:3mL1箱(100本入)

              28,085円

              ( 30,894円 )

              100個入り

              1パック -

              19日目

              5肉厚:1t1119×55瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色耐冷凍容量:5mL1箱(100本入)

              24,606円

              ( 27,067円 )

              100個入り

              1パック -

              19日目

              1肉厚:1t815×32瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:茶色耐冷凍容量:1mL1箱(100本入)

              24,671円

              ( 27,138円 )

              100個入り

              1パック -

              19日目

              1.5肉厚:1t815×40瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:茶色耐冷凍容量:1.5mL1箱(100本入)

              25,000円

              ( 27,500円 )

              100個入り

              1パック -

              19日目

              2肉厚:1t815×45瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:茶色耐冷凍容量:2mL1箱(100本入)

              スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました