(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルキャップ容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0042-05-83-01
ダブルキャップ容器【3~6個入り】 ソノタジッケンヨウヒツジュヒン

通常価格(税別)
1,360円 ~ 2,138円
税込価格
1,496円 ~ 2,352円

【特長】・フタが二重になっているのでしっかり密閉でき、中味が痛みにくく長期保存...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    規格瓶
  • 材質:
    びん:ソーダガラス、フタ:ブリキ、中栓:アルミ&塩ビコンパウンド

型番

0042-05-83-01 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
寸法(mm)
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0042-05-83-01

475
φ65×131
450
1箱(6本入)

1パック

6個入り

2,138( 2,352円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタが二重になっているのでしっかり密閉でき、中味が痛みにくく長期保存にも適した保存びんです
・ソーダガラス製で煮沸消毒もでき、衛生的

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルキャップ容器

ダブルキャップ容器

    金キャップ保存びん

    金キャップ保存びん

      茶褐色ガラスボトル

      茶褐色ガラスボトル

        ねじ口瓶(スクリューバイアル) SVシリーズ

        ねじ口瓶(スクリューバイアル) SVシリーズ

          ラボランスクリュー管瓶

          ラボランスクリュー管瓶

            スナップカップ(サンプル瓶)

            スナップカップ(サンプル瓶)

              アズラボ バイアル瓶

              アズラボ バイアル瓶

                ねじ口瓶 白 S/SV

                ねじ口瓶 白 S/SV

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン 日電理化硝子
                  通常価格 1,360円 521円 9,000円 9,050円 5,800円 11,510円 5,345円 11,580円
                  通常出荷日 10日目   10日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                  商品タイプ 規格瓶 規格瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 スクリュー管瓶 サンプル管瓶 - ねじ口瓶
                  材質 びん:ソーダガラス、フタ:ブリキ、中栓:アルミ&塩ビコンパウンド びん:ソーダガラス、フタ:ブリキ&塩ビコンパウンド - - - - - -

                  ダブルキャップ容器のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  サンプル瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました