(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L

通常単価(税別)
10,029円
税込単価
11,032円

【特長】・ボールコック付・テトロンホース1m付。(ホース寸法10×16.)容器...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    角型
  • 容量(L):
    20
  • 寸法(mm):
    384×250×400(コック部含む)
  • 内径(mm):
    A:179
  • 材質:
    容器、ポリエチレン(PE)、コック:黄銅、パッキン:ポチエチレン発泡体
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 寸法はコック部含む
    寸法には許容差があります。(単位mm)

型番

0876-21-45-33 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0876-21-45-33

1個

1個

10,029( 11,032円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールコック付
・テトロンホース1m付。(ホース寸法10×16.)容器本体にPT3/8のナットを取付けていますので他のPT3/8のコックにも取替え可能です
・ネジ部品を使用していますので、ボールコックの取替えが可能です
・標準のボールコックは、ホース接続が可能です

(i)ご注意

  • 寸法はコック部含む
    寸法には許容差があります。(単位mm)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20Lの型番0876-21-45-33のページです。
型番0876-21-45-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L

扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L

    広口びん ボールコック付

    広口びん ボールコック付

      短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ

      短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ

        レバーコック RC-20A緑

        レバーコック RC-20A緑

          PTFE 試料瓶 NR0184シリーズ

          PTFE 試料瓶 NR0184シリーズ

            PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3L

            PEコック付瓶〈下口瓶〉広口3L

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン コクゴ
              通常価格 10,029円 10,997円 75円 2,424円 3,657円 2,491円
              通常出荷日 10日目   19日目   1日目   8日目   1日目   14日目  
              商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - - -
              形状 角型 - 丸型 - - -
              容量(L) 20 - - - - -
              寸法(mm) 384×250×400(コック部含む) - - - - -
              内径(mm) A:179 - - - - -

              扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました