(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半寸胴タンク モリブデン鋼 蓋付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0419-32-03-30
半寸胴タンク モリブデン鋼 蓋付 ハンスンドウタンク モリブデンコウ フタツキ

通常単価(税別)
24,315円
税込単価
26,747円

【材質】本体:SUS316製、フタ:SUS304製【形状】丸型

詳細情報を確認する

型番

0419-32-03-30 解除

Loading...

商品情報を表示

0419-32-03-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
内径
深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0419-32-03-30

38
420
280

1個

24,315( 26,747円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】本体:SUS316製、フタ:SUS304製
【形状】丸型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

半寸胴タンク モリブデン鋼 蓋付の型番0419-32-03-30のページです。
型番0419-32-03-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半寸胴タンク モリブデン鋼 蓋付

半寸胴タンク モリブデン鋼 蓋付

    平角缶 取手付き

    平角缶 取手付き

      メーカー 東京硝子器械 アズワン
      通常価格 12,908円 2,789円
      通常出荷日 6日目   1日目  
      商品タイプ タンク -
      材質 ステンレス -
      本体材質 SUS316 -
      フタ材質 SUS304 -

      半寸胴タンク モリブデン鋼 蓋付のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0419-32-03-29
      0419-32-03-42
      0419-32-03-43
      0419-32-03-44
      0419-32-03-45
      0419-32-03-49
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 内径 深さ
      (mm)

      20,988円

      ( 23,087円 )
      1個 -

      6日目

      30390260

      12,908円

      ( 14,199円 )
      1個 -

      6日目

      10270180

      15,250円

      ( 16,775円 )
      1個 -

      6日目

      13300200

      15,285円

      ( 16,814円 )
      1個 -

      6日目

      18330220

      18,815円

      ( 20,697円 )
      1個 -

      6日目

      24360240

      40,229円

      ( 44,252円 )
      1個 -

      6日目

      64500330

      タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました