(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0701-56-95-03
プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95 プラスチックドラム フウインピンヅケ

通常単価(税別)
22,849円
税込単価
25,134円

【特長】・危険物の海上輸送に必要なUN認定取得・フタはスチール製のバンドで固定...

詳細情報を確認する

型番

0701-56-95-03 解除

Loading...

商品情報を表示

0701-56-95-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
容量(L)
外寸法(mm)
口内径(mm)
質量(g)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0701-56-95-03

丸型
120
490φ×792
φ395
6200
PDO120L-1
1個

1個

22,849( 25,134円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険物の海上輸送に必要なUN認定取得
・フタはスチール製のバンドで固定され、粉体輸送に最適です
・2ヶ所にくぼみ式持ち手があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95の型番0701-56-95-03のページです。
型番0701-56-95-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95

プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95

    プラスチックドラム 封印ピン付 PDO60L-1,75L,120L

    プラスチックドラム 封印ピン付 PDO60L-1,75L,120L

      ボトルカート

      ボトルカート

        フィックスボックス

        フィックスボックス

          サンペール 遮光タイプ ♯16N フタ・レバーバンド付

          サンペール 遮光タイプ ♯16N フタ・レバーバンド付

            ヘンペイスクエアボトル

            ヘンペイスクエアボトル

              アタッシュボトル(PE製)

              アタッシュボトル(PE製)

                マルエム容器

                マルエム容器

                  振り子式ポリタンクサーバー

                  振り子式ポリタンクサーバー

                    スイコー KH型容器 (イエロー)

                    スイコー KH型容器 (イエロー)

                      耐圧容器 325シリーズ

                      耐圧容器 325シリーズ

                        搬送ボトル(積み重ね式)

                        搬送ボトル(積み重ね式)

                          ハイベッセル容器 325~11700mL

                          ハイベッセル容器 325~11700mL

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 16,934円 16,934円 41,429円 21,434円 7,701円 4,570円 2,842円 4,940円 30,801円 17,456円 132,005円 1,946円 640円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   12日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   19日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - - PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - PE(ポリエチレン)製容器 - - PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器
                            - - - - - - - - - - -
                            材質 超高分子量PE 超高分子量PE - - - - - - - - - - -
                            仕様 プラドラム用純正封印ピン付き プラドラム用純正封印ピン付き - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0701-56-95-01
                            0701-56-95-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 容量
                            (L)
                            外寸法
                            (mm)
                            口内径
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            型式 内容量

                            16,934円

                            ( 18,627円 )
                            1個 -

                            7日目

                            角型60400φ×618φ3283700PDO60L-1-

                            18,906円

                            ( 20,797円 )
                            1個 -

                            7日目

                            角型75420φ×698φ3284200PDO75L-1-

                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました