(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスターペール 排水栓付 0094-23-62

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0094-23-62-01
キャスターペール 排水栓付 0094-23-62 キャスターペール ハイスイセンツキ

通常単価(税別)
11,255円
税込単価
12,381円

【特長】・排水栓付・容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします・中空グリ...

詳細情報を確認する

型番

0094-23-62-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0094-23-62-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
寸法(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0094-23-62-01

45
約505×305×595H
グレー
0559200
1個

1個

11,255( 12,381円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水栓付
・容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします
・中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します
・容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持ができます
・高さのあるキャスターにより排水清掃が楽に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャスターペール 排水栓付 0094-23-62の型番0094-23-62-01のページです。
型番0094-23-62-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスターペール 排水栓付 0094-23-62

キャスターペール 排水栓付 0094-23-62

    キャスターペール 排水栓付 0559200

    キャスターペール 排水栓付 0559200

      振り子式ポリタンクサーバー

      振り子式ポリタンクサーバー

        扁平広口缶 10・20L 角型

        扁平広口缶 10・20L 角型

          ボトルカート

          ボトルカート

            搬送ボトル(積み重ね式)

            搬送ボトル(積み重ね式)

              990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

              990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

                ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用

                ポリタンク用コック強化タイプ コッくんオイルφ65用

                  EGボトル(少残液タイプ) KH

                  EGボトル(少残液タイプ) KH

                    純水貯蔵瓶 容量 20L

                    純水貯蔵瓶 容量 20L

                      扁平広口缶 10L・20L

                      扁平広口缶 10L・20L

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械
                        通常価格 11,255円 11,255円 30,801円 3,300円 41,429円 1,946円 33,100円 3,400円 4,132円 10,670円 2,813円
                        通常出荷日 6日目   6日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   2日目  
                        商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - - PE(ポリエチレン)製容器 - PE(ポリエチレン)製容器
                        形状 角型 角型 その他 角型 その他 角型 - - 角型 - 角型
                        材質 本体・フタ:PP、排水栓:PE、台座:ポリアセタール 本体・フタ:PP、排水栓:PE、台座:ポリアセタール - 高密度ポリエチレン(HDPE) - - - - - - 高密度ポリエチレン(HDPE)
                        品目 キャスターペール キャスターペール - - - - - - - - -
                        内容量 1個 1個 - 1個 - - - - - - 1個

                        キャスターペール 排水栓付 0094-23-62のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0094-23-62-02
                        0094-23-62-03
                        0094-23-62-11
                        0094-23-62-12
                        0094-23-62-13
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (L)
                        寸法
                        (mm)
                        型式 内容量

                        11,255円

                        ( 12,381円 )
                        1個 -

                        6日目

                        45約505×305×595Hブルー0559300-

                        11,255円

                        ( 12,381円 )
                        1個 -

                        6日目

                        45約505×305×595Hダークグレー0559400-

                        13,040円

                        ( 14,344円 )
                        1個 -

                        6日目

                        72約570×350×695Hグレー0559600-

                        13,040円

                        ( 14,344円 )
                        1個 -

                        6日目

                        72約570×350×695Hブルー0559700-

                        13,040円

                        ( 14,344円 )
                        1個 -

                        6日目

                        72約570×350×695Hダークグレー0559800-

                        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました