(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0964-80-46-01
Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入【100個入り】 Pスプーン ディスポメッキンスプーン

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
19,407円
税込単価
21,348円

【特長】・紛体、半固形状など様々な物をサンプリングに最適です・2重個包装の為、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ポリプロピレン(FDA認可) 
  • 内容量:
    1箱(100本入)

型番

0964-80-46-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0964-80-46-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
容量(ml)
対応滅菌処理
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0964-80-46-01

受皿幅×全長:17×157
1
電子線滅菌
1箱(100本入)

1パック

100個入り

19,407( 21,348円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紛体、半固形状など様々な物をサンプリングに最適です
・2重個包装の為、クリーンルームなどの使用環境に適しています
・目盛り付、すりきりができるので正確に計量できます
・柄の部分の台座により平衡に保たれています
・受皿幅が細い為、容器への移し替えが容易です
・エンドトキシン検出測定試験実施/パイロジェンフリーを証明(0.05EU/mL以下)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入の型番0964-80-46-01のページです。
型番0964-80-46-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入

Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入

    セルスクレーパー 100個入

    セルスクレーパー 100個入

      メーカー 東京硝子器械 アズワン
      通常価格 19,407円 26,497円
      通常出荷日 6日目   8日目  
      商品タイプ その他 その他
      材質 ポリプロピレン(FDA認可)  -
      内容量 1箱(100本入) -

      Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0964-80-46-02
      0964-80-46-03
      0964-80-46-04
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      容量
      (ml)
      対応滅菌処理 内容量

      19,407円

      ( 21,348円 )

      100個入り

      1パック -

      6日目

      受皿幅×全長:25×1855電子線滅菌-

      23,253円

      ( 25,578円 )

      100個入り

      1パック -

      6日目

      受皿幅×全長:30×18510電子線滅菌-

      23,253円

      ( 25,578円 )

      100個入り

      1パック -

      6日目

      受皿幅×全長:35×20820--

      培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました