(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)【100~500個入り】

通常価格(税別)
16,594円 ~ 41,164円
税込価格
18,253円 ~ 45,280円

【特長】・検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです・ワイヤーで密封する袋...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    滅菌サンプルバッグ
  • 材質:
    PE
  • 滅菌:
    滅菌済み

(i)ご注意

  • 容量はワイヤーを3回折り曲げた時の最大値です。
    82℃以上では使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
容量(ml)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75×185
118
-
書き込み用印刷:あり
1箱(500枚入)

1パック

500個入り

16,594( 18,253円 )

8日目

75×185
118
-
-
1箱(500枚入)

1パック

500個入り

19,397( 21,337円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです
・ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです
・用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます

(i)ご注意

  • 容量はワイヤーを3回折り曲げた時の最大値です。
    82℃以上では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)

東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)

    東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)BO

    東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)BO

      サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

      サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

        ペーパー保存ケース ICS

        ペーパー保存ケース ICS

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械
          通常価格 16,594円 16,594円 28,384円 9,920円
          通常出荷日 8日目   8日目   10日目   6日目~  
          商品タイプ その他 その他 シャーレ・ディッシュ チューブホルダー
          詳細タイプ 滅菌サンプルバッグ 滅菌サンプルバッグ - -
          材質 PE PE - -
          滅菌 滅菌済み 滅菌済み - -

          東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました