(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトキャビネット 0701-57-07-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0701-57-07-61
ライトキャビネット 0701-57-07-61 ライトキャビネット

通常単価(税別)
112,762円
税込単価
124,038円

【特長】・引き出し全面にアクリル窓を採用し中が見えることで引出が閉まっていても...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

0701-57-07-61 解除

Loading...

商品情報を表示

0701-57-07-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
重量(kg)
引出し
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0701-57-07-61

591×557×681
45
3段
1個

1個

112,762( 124,038円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出し全面にアクリル窓を採用し中が見えることで引出が閉まっていても、収納物が把握できるので、作業効率、整理整頓の意識向上
・オールロック機構で全引出が同時に施錠。ラッチ機構で各引出が勝手に出てこない施錠タイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライトキャビネット 0701-57-07-61の型番0701-57-07-61のページです。
型番0701-57-07-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトキャビネット 0701-57-07-61

ライトキャビネット 0701-57-07-61

    薬品庫 スチール(メラミン焼付塗装)

    薬品庫 スチール(メラミン焼付塗装)

      卓上型薬品庫(小型試薬瓶用)

      卓上型薬品庫(小型試薬瓶用)

        試薬瓶収納庫 101型

        試薬瓶収納庫 101型

          プラスチックキャビネット(Guliver)

          プラスチックキャビネット(Guliver)

            耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー

            耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー

              薬品庫SH型

              薬品庫SH型

                ステンレス保管庫 上段ガラス引戸 下段ステンレス引戸 VG・VDGタイプ

                ステンレス保管庫 上段ガラス引戸 下段ステンレス引戸 VG・VDGタイプ

                  廃液容器保管庫(UT-Lab.)

                  廃液容器保管庫(UT-Lab.)

                    薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製 キャスター付

                    薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製 キャスター付

                      ステンレス薬品保管庫 (SUS430製)

                      ステンレス薬品保管庫 (SUS430製)

                        ステンレス薬品保管庫

                        ステンレス薬品保管庫

                          酸性ガス吸着薬品保管庫

                          酸性ガス吸着薬品保管庫

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サカエ アズワン
                            通常価格 112,762円 5,854円 1,380円 67,000円 28,608円 3,790円 3,917円 181,398円 45,426円 79,701円 12,069円 134,437円 6,826円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目   10日目   15日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 - ステンレス製薬品庫 - その他 スチール製薬品庫 その他 ステンレス製薬品庫 スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 - ステンレス製薬品庫 特殊薬品庫
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            ライトキャビネット 0701-57-07-61のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0701-57-07-62
                            0701-57-07-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外寸法
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            引出し 内容量

                            135,962円

                            ( 149,558円 )
                            1個 -

                            7日目

                            591×557×881574段-

                            162,330円

                            ( 178,563円 )
                            1個 -

                            7日目

                            591×557×1081705段-

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました