(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換用カメラケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交換用カメラケーブル

通常単価(税別)
13,082円
税込単価
14,390円

交換用のカメラケーブルになります。インターロックに摘要できるケーブルです。

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1本

型番

0219-75-23-14 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
摘要
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0219-75-23-14

SS-V8 φ8mm
インターロック
φ8×980
1本

1個

13,082( 14,390円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

交換用のカメラケーブルになります。
インターロックに摘要できるケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

交換用カメラケーブルの型番0219-75-23-14のページです。
型番0219-75-23-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換用カメラケーブル

交換用カメラケーブル

    ソフトウェア USBタイプ ケーブル付

    ソフトウェア USBタイプ ケーブル付

      パーソナルSCメータ専用 導電率検出器 SC72SN-21-AA

      パーソナルSCメータ専用 導電率検出器 SC72SN-21-AA

        電極アタッチメント 0IBシリーズ

        電極アタッチメント 0IBシリーズ

          pH電極 InLab Expert Pro-ISM

          pH電極 InLab Expert Pro-ISM

            ハンナ 交換電極 HI73127

            ハンナ 交換電極 HI73127

              防水ポータブルpHメーター用 交換用電極

              防水ポータブルpHメーター用 交換用電極

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン メトラー・トレド 三商 アズワン
                通常価格 13,082円 22,153円 34,900円 600円 57,918円 13,300円 13,765円
                通常出荷日 5日目   6日目   6日目   1日目   6日目~   4日目   1日目  
                内容量 1本 - - - - - -

                交換用カメラケーブルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました