(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型pH計(東京硝子器械)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0830-66-01-84
卓上型pH計(東京硝子器械) タクジョウガタPHケイ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
193,918円
税込単価
213,310円

【特長】・用途、目的に応じたオプションセンサが選択可能・様々なオプションセンサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pH計

(i)ご注意

  • 本製品は指示計のみです。別途オプションセンサをご購入ください。
    pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。
    接続機器、出力用ケーブルは、別途ご用意ください
    RS-232Cケーブルはオプション。別途ご購入ください

型番

0830-66-01-84 解除

Loading...

製品仕様
 0359-66-01-31
型番6427-00
表示範囲pH:0.00pH~14.00pH
温度:-6.0~82.0℃
mV:±2002mV
再現性pH:±(0.01+ 1digit)pH
温度:±(0.1+1digit)℃
分解能pH:0.01pH
温度:0.1℃
mV:0.1mV(-199.9~+199.9mV)、1mV
測定サンプリング約1秒
使用環境条件5℃~40℃、95%rh以下
保管環境条件-10℃~50℃
電源専用ACアダプタ 9VDC(標準付属品)
材質本体、センサアーム:ABS樹脂
寸法約(W)215×(H)58×(D)170mm(センサアーム除く)
質量:約915g(センサアーム除く)
付属品センサアーム 1セット、ACアダプタ 1個、取扱説明書 1冊

 0830-66-01-840830-66-01-850830-66-01-87
型番F-72TF-73TF-74T
pH測定範囲pH0.000~14.000pH0.000~14.000pH0.000~14.000
pH表示範囲pH-2.000~20.000pH-2.000~20.000pH-2.000~20.000
pH表示分解能0.01/0.001pH0.01/0.001pH0.01/0.001pH
計器再現性±0.001pH±1digit±0.001pH±1digit±0.001pH±1digit
mV(ORP)測定範囲
(表示範囲)
±1999.9mV±1999.9mV±1999.9mV
mV(ORP)表示分解能0.1mV0.1mV0.1mV
mV(ORP)計器再現性±0.1mV±1digit±0.1mV±1digit±0.1mV±1digit
温度測定範囲
(表示範囲)
0.0~100.0℃
(-30.0~130.0℃)
0.0~100.0℃
(-30.0~130.0℃)
0.0~100.0℃
(-30.0~130.0℃)
温度表示分解能0.1℃0.1℃0.1℃
温度計器再現性±0.1℃±1digit±0.1℃±1digit±0.1℃±1digit
商品情報を表示

0830-66-01-84 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
分解能
精度
詳細タイプ
品番
仕様
サイズ(mm)
質量(g)
電源
使用温度範囲
付属品
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0830-66-01-84

pH:0.000~14.000、mV(ORP):±1999.9mV、温度:0.0~100.0℃
pH:0.01/0.001pH、mV(ORP):0.1mV、温度:0.1℃
-
-
F-72T
pH表示範囲:pH-2.000~20.000、計器再現性:±0.001pH±1digit、mV(ORP)計器再現性:±0.1mV±1digit、温度計器再現性:±0.1℃±1digit
-
-
-
-
-
-
1台

1個

193,918( 213,310円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途、目的に応じたオプションセンサが選択可能
・様々なオプションセンサにて、工業用から研究用まで広範囲をカバーします
・センサーの劣化状態をチェックできる感度表示機能付
・センサーのメンテナンス、交換時期の確認が可能です
・測定値が安定したことが分かる安定表示機能付
・より正確なpH測定が可能な自動温度補償機能付
・表示部は測定値、日付、時刻を同時表示
・1~3点でキャリブレーションが可能
・キャリブレーションポイント(at 25℃)はpH4.01、6.86、9.18または10.01の中から最適なポイントを選択可能
・最大99データの記録が可能
・パソコンへのデータ送信が可能
・RS-232Cを標準装備
・アナログ出力機能
・ pHセンサーの起電力をリアルタイムで出力します
・スターラーなどのご使用に便利なセンサアーム付

(i)ご注意

  • 本製品は指示計のみです。別途オプションセンサをご購入ください。
    pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。
    接続機器、出力用ケーブルは、別途ご用意ください
    RS-232Cケーブルはオプション。別途ご購入ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上型pH計(東京硝子器械)の型番0830-66-01-84のページです。
型番0830-66-01-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型pH計(東京硝子器械)

卓上型pH計(東京硝子器械)

    TOA 電気伝導率計 CM-41X

    TOA 電気伝導率計 CM-41X

      TOA 電気伝導率計 CM-42X

      TOA 電気伝導率計 CM-42X

        TOA pHメーター HM-42X

        TOA pHメーター HM-42X

          TOA マルチ水質計 MM-43X

          TOA マルチ水質計 MM-43X

            TOA pHメーター HM-41X

            TOA pHメーター HM-41X

              アズプロ・デスクトップpHメーター

              アズプロ・デスクトップpHメーター

                ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01

                ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01

                  ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズ

                  ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズ

                    ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)

                    ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)

                      Fine PHコントローラー メーターリレー 0692-66-39-02

                      Fine PHコントローラー メーターリレー 0692-66-39-02

                        メーカー 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 ケニス ケニス 東京硝子器械
                        通常価格 68,000円 200,000円 217,330円 191,250円 260,796円 150,000円 22,300円 98,000円 42,727円 159,390円 233,002円
                        通常出荷日 6日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   1日目   19日目   8日目   19日目   3日目  
                        商品タイプ pH計 - - - - - - - 導電率計 - -

                        卓上型pH計(東京硝子器械)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0359-66-01-31
                        0830-66-01-85
                        0830-66-01-87
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        測定範囲 分解能 精度 詳細タイプ 品番 仕様 サイズ
                        (mm)
                        質量
                        (g)
                        電源 使用温度範囲 付属品 材質 内容量

                        68,000円

                        ( 74,800円 )
                        1個 -

                        6日目

                        pH:0.00pH~14.00pHpH:±(0.01+ 1digit)pHpH:0.01pH---約(W)215×(H)58×(D)170(センサアーム除く)約915(センサアーム除く)専用ACアダプタ 9VDC(標準付属品)5℃~40℃、95%rh以下センサアーム 1セット、ACアダプタ 1個、取扱説明書 1冊本体、センサアーム:ABS樹脂1台

                        284,639円

                        ( 313,103円 )
                        1個 -

                        6日目

                        pH:0.000~14.000、mV(ORP):±1999.9mV、温度:0.0~100.0℃pH:0.01/0.001pH、mV(ORP):0.1mV、温度:0.1℃--F-73TpH表示範囲:pH-2.000~20.000、計器再現性:±0.001pH±1digit、mV(ORP)計器再現性:±0.1mV±1digit、温度計器再現性:±0.1℃±1digit------1台

                        330,000円

                        ( 363,000円 )
                        1個 -

                        6日目

                        pH:0.000~14.000、mV(ORP):±1999.9mV、温度:0.0~100.0℃pH:0.01/0.001pH、mV(ORP):0.1mV、温度:0.1℃--F-74T pH表示範囲:pH-2.000~20.000、計器再現性:±0.001pH±1digit、mV(ORP)計器再現性:±0.1mV±1digit、温度計器再現性:±0.1℃±1digit------1台

                        pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました