(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PH複合電極 9157BNMD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PH複合電極 9157BNMD

通常単価(税別)
49,162円
税込単価
54,078円

導電率計用オプション機器になります。pH電極仕様になります。内容量は1本となり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pH計
  • 摘要:
    pH電極
  • 内容量:
    1本

型番

0915-66-35-26 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0915-66-35-26

1本

1個

49,162( 54,078円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電率計用オプション機器になります。
pH電極仕様になります。
内容量は1本となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PH複合電極 9157BNMDの型番0915-66-35-26のページです。
型番0915-66-35-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PH複合電極 9157BNMD

PH複合電極 9157BNMD

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

      汎用pH複合電極(BNCコネクター)

      汎用pH複合電極(BNCコネクター)

        pH複合電極 1本(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

        pH複合電極 1本(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

          pH複合電極(キャルメモ)

          pH複合電極(キャルメモ)

            メーカー 東京硝子器械 東亜ディーケーケー アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン
            通常価格 49,162円 41,570円 23,505円 29,721円 26,494円
            通常出荷日 6日目   9日目   7日目   8日目~   1日目~  
            商品タイプ pH計 - 関連商品 関連商品 -
            摘要 pH電極 - - - -
            内容量 1本 - - - -

            PH複合電極 9157BNMDのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました