(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PH標準液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0359-66-40-01
PH標準液【1~30個入り】 PHヒョウジュンエキ

通常単価(税別)
8,524円
税込単価
9,376円

PH標準液になります。容量は250ml、500ml×3本、各20ml×10袋の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pH計

型番

0359-66-40-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0359-66-40-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
pH値(℃)
容量(ml)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-66-40-01

-
500×3本
内容 pH4.01,pH6.86,pH10.01 各1本
1組

1個

8,524( 9,376円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PH標準液になります。
容量は250ml、500ml×3本、各20ml×10袋の3つがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PH標準液の型番0359-66-40-01のページです。
型番0359-66-40-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
0910-66-40-04
0910-66-40-05
0910-66-40-06
0910-66-40-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
pH値
(℃)
容量
(ml)
仕様 内容量

16,266円

( 17,893円 )

30個入り

1パック -

6日目

7.00±0.02(20ml 30袋入)250-1箱(30袋入)

16,266円

( 17,893円 )

30個入り

1パック -

6日目

4.01±0.02(20ml 30袋入)250-1箱(30袋入)

16,266円

( 17,893円 )

30個入り

1パック -

6日目

9.21±0.02(20ml 30袋入)250-1箱(30袋入)

16,266円

( 17,893円 )
1個 -

6日目

上記袋セット(20mL×各10袋)各20×10袋-1箱

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました