(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH計 ぺンタイプ SK-670PH

pH計 ぺンタイプ SK-670PH

通常単価(税別)
12,878円
税込単価
14,166円

【特長】・センサー部の形状がφ12×L115mmと細長いため、フラスコなどの口...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pH計
  • 測定範囲:
    pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃
  • 分解能:
    pH:0.01pH、温度:0.1℃
  • 精度:
    pH:±0.20pH、温度:±1.0℃
  • 仕様:
    機能:(1)3点キャリプレーション機能(pH4.01,pH6.86,pH10.01,いずれも25℃のpH)、(2)オートパワーオフ機能、(3)ホールド機能、(4)自動温度補償(ATC)機能、電池寿命:連続測定 約400時間、付属品:コインリチウム電池CR2032×2個、取扱説明書×1部、ガラス電極保護ボトル×1個 防水性能:JIS C 0920 IPX4に準拠
  • サイズ(mm):
    本体(センサ部含む):約W36×D20×H224,センサ部:約φ12×L115
  • 質量(g):
    約63(電池含む)
  • 電源:
    コインリチウム電池CR2032×2個
  • 使用温度範囲:
    0~50℃、80%rh以下 但し結露なきこと
  • 測定項目:
    水素イオン濃度(pH)、液温(温度)
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • pH標準液は別売り(オプション)です。

型番

0359-66-01-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプpH計測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃精度pH:±0.20pH、温度:±1.0℃
仕様機能:(1)3点キャリプレーション機能(pH4.01,pH6.86,pH10.01,いずれも25℃のpH)、(2)オートパワーオフ機能、(3)ホールド機能、(4)自動温度補償(ATC)機能、電池寿命:連続測定 約400時間、付属品:コインリチウム電池CR2032×2個、取扱説明書×1部、ガラス電極保護ボトル×1個 防水性能:JIS C 0920 IPX4に準拠サイズ(mm)本体(センサ部含む):約W36×D20×H224,センサ部:約φ12×L115
質量(g)約63(電池含む)電源コインリチウム電池CR2032×2個
使用温度範囲0~50℃、80%rh以下 但し結露なきこと測定項目水素イオン濃度(pH)、液温(温度)
材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス内容量1本

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0359-66-01-11

1本

1個

12,878( 14,166円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー部の形状がφ12×L115mmと細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定することが可能です
・自動温度補償(ATC)機能付きです
・精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付きです
・20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付きです
・防水規格JIS C0920IPX4に準拠しており、濡れた手でも操作できます
・センサーは一体型のため、センサー交換はできません
・ホールド機能付きです

(i)ご注意

  • pH標準液は別売り(オプション)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pH計 ぺンタイプ SK-670PHの型番0359-66-01-11のページです。
型番0359-66-01-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pH計 ぺンタイプ SK-670PH

pH計 ぺンタイプ SK-670PH

    ペンタイプpH計

    ペンタイプpH計

      ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

      ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

        ラコムテスターハンディタイプpH計/3in1電極 /ACアダプター

        ラコムテスターハンディタイプpH計/3in1電極 /ACアダプター

          コンパクトpHメーター LAQUA

          コンパクトpHメーター LAQUA

            ECメーター

            ECメーター

              カスタム 防水pH計

              カスタム 防水pH計

                ポケットタイプpH計

                ポケットタイプpH計

                  導電率計

                  導電率計

                    メーカー 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン ケニス 東京硝子器械 カスタム アズワン ケニス
                    通常価格 12,878円 11,020円 21,660円 25,313円 22,990円 75,958円 17,436円 6,840円 25,614円
                    通常出荷日 6日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   11日目   4日目   1日目   4日目  
                    商品タイプ pH計 pH計 導電率計 - pH計 導電率計 - pH計 導電率計
                    測定範囲 pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃ pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃ EC:0.00~20.00mS/cm、TDS:0.00~20.00ppt、塩分:0.0~10.0ppt、温度:0~50.0℃ - - 電導度:測定範囲:0~499.9μS/cm、測定範囲:0~4999μS/cm、測定範囲:0~49.99mS/cm、測定範囲:0~200.0mS/cm、温度(サーミスタ方式): 測定範囲:-10~+90℃、塩分:測定範囲:0.0~70.0ppt(1ppt=0.1%) 0.00~14.00pH - EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ
                    分解能 pH:0.01pH、温度:0.1℃ pH:0.01pH、温度:0.1℃ EC:10μS/cm(2.00mS/cm以下) 0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分:0.10ppt、温度:0.1℃ - - 電導度:測定範囲:分解能:0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、温度(サーミスタ方式):0.1℃、塩分:0.1ppt 0.01pH - 1μS/cm(2000μS/cmレンジ) 0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ) 0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)
                    精度 pH:±0.20pH、温度:±1.0℃ - - - - 電導度:精度:+(読取の1%+2μS/cm) 、+(読取の1%+5μS/cm) 、+(読取の1%+0.05μS/cm) 、+(読取の2.5%+0.5mS/cm) 、温度(サーミスタ方式):+0.2℃または0.4%の値の大きい方 、塩分:±0.2%FS - - -
                    仕様 機能:(1)3点キャリプレーション機能(pH4.01,pH6.86,pH10.01,いずれも25℃のpH)、(2)オートパワーオフ機能、(3)ホールド機能、(4)自動温度補償(ATC)機能、電池寿命:連続測定 約400時間、付属品:コインリチウム電池CR2032×2個、取扱説明書×1部、ガラス電極保護ボトル×1個 防水性能:JIS C 0920 IPX4に準拠 - - - - - - - -

                    pH計 ぺンタイプ SK-670PHのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト