(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH・電導度メーターPro1030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0987-80-77-41
pH・電導度メーターPro1030 pH・デンドウドメーターPro1030

通常単価(税別)
339,153円
税込単価
373,068円

【特長】・使いやすさと耐久性、信頼性を兼ね備えたYSI Pro1030は、電導...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電率計
  • サイズ(mm):
    830W×230D×216H
  • 質量(g):
    475(電池を含む)
  • 電源:
    単2アルカリ乾電池×2本(電池寿命425時間)
  • 測定項目:
    pH、電導度、スペシフィックコンダクタンス、塩分、TDS、温度
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • pHかORPセンサーどちらか1本のみ接続して測定します。pHとORPの同時測定はできません。

型番

0987-80-77-41 解除

Loading...

製品仕様
 0987-80-77-41~0987-80-77-45
品目pH/ORP/電導度メーター
摘要pH/電導度メーター
測定項目pH、電導度、スペシフィックコンダクタンス、塩分、TDS、温度
仕様水温:(範囲)-5~55℃、(分解能)±0.1℃、(精度)±0.2℃
pH:(範囲)0~14pH、(分解能)0.01、(精度)±0.2℃
ORP:(範囲)-1500~1500mV、(分解能)1mV、(精度)±20mV
電導度:(範囲)0~500μS/cm、0~5mS/cm、0~50mS/cm、0~200mS/cm(オートレンジ)、(分解能)0.0001~0.1mS/cm、0.1~0μS/cm(測定範囲による)、(精度)1.4mケーブル:測定値の±1.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、10、20、30mケーブル:測定値の±2.0%or1μS/cmいずれか大きいほう
塩分:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.01ppt、(精度)測定値の±1.0%or±0.1pptいずれか大きいほう
TDS:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.0001~0.1g/L(範囲による)、(精度)温度、電導度、TDS定数の精度による
寸法:830W×230D×216Hmm
重量:475g(電池を含む)
電源:単2アルカリ乾電池×2本(電池寿命425時間)
保証:(機器)3年間、(ケーブル)2年間、(pH/ORPセンサ)1年間
データメモリー:50データセット
言語:英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語
証明書:RoHS、CE、WEEE、IP67、1m落下テスト
商品情報を表示

0987-80-77-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0987-80-77-41

Pro1030-1
水温:(範囲)-5~55℃、(分解能)±0.1℃、(精度)±0.2℃、pH:(範囲)0~14pH、(分解能)0.01、(精度)±0.2℃、ORP:(範囲)-1500~1500mV、(分解能)1mV、(精度)±20mV、電導度:(範囲)0~500μS/cm、0~5mS/cm、0~50mS/cm、0~200mS/cm(オートレンジ)、(分解能)0.0001~0.1mS/cm、0.1~0μS/cm(測定範囲による)、(精度)1.4mケーブル:測定値の±1.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、10、20、30mケーブル:測定値の±2.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、塩分:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.01ppt、(精度)測定値の±1.0%or±0.1pptいずれか大きいほう、TDS:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.0001~0.1g/L(範囲による)、(精度)温度、電導度、TDS定数の精度による、保証:(機器)3年間、(ケーブル)2年間、(pH/ORPセンサ)1年間、データメモリー:50データセット、言語:英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、証明書:RoHS、CE、WEEE、IP67、1m落下テスト、ケーブル長:1m
1台

1個

339,153( 373,068円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさと耐久性、信頼性を兼ね備えたYSI Pro1030は、電導度と温度と、pHまたはORPの測定に必要なあらゆる要素を網羅した携帯型の機器です
・センサーやケーブルは交換して使用でき、データセットは50件まで保存できます
・便利な校正ルーチンも備え、高度な使いやすさを実現しています
・Pro1030はフィールドでの利用に最適な機器であり、軍用規格コネクターやIP67規格の防水性能、ゴム被覆成形ケースを備え、1m落下試験にも適合し、過酷なフィールドの使用条件化で長期にわたってサンプリングを行うユーザーの要望にしっかりと応えることができます
・ユーザー交換可能なケーブルとセンサー(pHとORP)です。非常に安定している4電極方式電導度センサーはケーブルに組み込まれています
・スマートな校正機能で、前回の校正値を記憶していて、クイック校正機能を利用して校正を実行できます
・バックライト機能を備えた大型ディスプレイと、暗闇で光るキー操作部。あらゆる照明条件下で使用でき、偏光サングラスをかけていてもディスプレイを見ることができます
・堅牢型、耐衝撃性、IP67防水性能を備え、電池カバーを外した状態でも防水性能を維持します
・複数言語に対応、英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語

(i)ご注意

  • pHかORPセンサーどちらか1本のみ接続して測定します。pHとORPの同時測定はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pH・電導度メーターPro1030の型番0987-80-77-41のページです。
型番0987-80-77-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pH・電導度メーターPro1030

pH・電導度メーターPro1030

    ECメーター

    ECメーター

      ECテスター

      ECテスター

        パーソナルpH計

        パーソナルpH計

          ポータブルpH計

          ポータブルpH計

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス
            通常価格 339,153円 75,958円 13,500円 27,900円 12,160円
            通常出荷日 11日目   11日目   6日目   1日目   4日目  
            商品タイプ 導電率計 導電率計 導電率計 - pH計
            サイズ(mm) 830W×230D×216H - 長さ160×幅40×厚さ17 - -
            質量(g) 475(電池を含む) 270(電池含む) 75 - -
            電源 単2アルカリ乾電池×2本(電池寿命425時間) - CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) - -
            測定項目 pH、電導度、スペシフィックコンダクタンス、塩分、TDS、温度 電導度・温度・塩分 - - -

            pH・電導度メーターPro1030のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0987-80-77-42
            0987-80-77-43
            0987-80-77-44
            0987-80-77-45
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            品番 仕様 内容量

            344,253円

            ( 378,678円 )
            1個 -

            11日目

            Pro1030-4水温:(範囲)-5~55℃、(分解能)±0.1℃、(精度)±0.2℃、pH:(範囲)0~14pH、(分解能)0.01、(精度)±0.2℃、ORP:(範囲)-1500~1500mV、(分解能)1mV、(精度)±20mV、電導度:(範囲)0~500μS/cm、0~5mS/cm、0~50mS/cm、0~200mS/cm(オートレンジ)、(分解能)0.0001~0.1mS/cm、0.1~0μS/cm(測定範囲による)、(精度)1.4mケーブル:測定値の±1.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、10、20、30mケーブル:測定値の±2.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、塩分:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.01ppt、(精度)測定値の±1.0%or±0.1pptいずれか大きいほう、TDS:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.0001~0.1g/L(範囲による)、(精度)温度、電導度、TDS定数の精度による、保証:(機器)3年間、(ケーブル)2年間、(pH/ORPセンサ)1年間、データメモリー:50データセット、言語:英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、証明書:RoHS、CE、WEEE、IP67、1m落下テスト、ケーブル長:4m-

            355,302円

            ( 390,832円 )
            1個 -

            11日目

            Pro1030-10水温:(範囲)-5~55℃、(分解能)±0.1℃、(精度)±0.2℃、pH:(範囲)0~14pH、(分解能)0.01、(精度)±0.2℃、ORP:(範囲)-1500~1500mV、(分解能)1mV、(精度)±20mV、電導度:(範囲)0~500μS/cm、0~5mS/cm、0~50mS/cm、0~200mS/cm(オートレンジ)、(分解能)0.0001~0.1mS/cm、0.1~0μS/cm(測定範囲による)、(精度)1.4mケーブル:測定値の±1.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、10、20、30mケーブル:測定値の±2.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、塩分:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.01ppt、(精度)測定値の±1.0%or±0.1pptいずれか大きいほう、TDS:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.0001~0.1g/L(範囲による)、(精度)温度、電導度、TDS定数の精度による、保証:(機器)3年間、(ケーブル)2年間、(pH/ORPセンサ)1年間、データメモリー:50データセット、言語:英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、証明書:RoHS、CE、WEEE、IP67、1m落下テスト、ケーブル長:10m-

            369,753円

            ( 406,728円 )
            1個 -

            11日目

            Pro1030-20水温:(範囲)-5~55℃、(分解能)±0.1℃、(精度)±0.2℃、pH:(範囲)0~14pH、(分解能)0.01、(精度)±0.2℃、ORP:(範囲)-1500~1500mV、(分解能)1mV、(精度)±20mV、電導度:(範囲)0~500μS/cm、0~5mS/cm、0~50mS/cm、0~200mS/cm(オートレンジ)、(分解能)0.0001~0.1mS/cm、0.1~0μS/cm(測定範囲による)、(精度)1.4mケーブル:測定値の±1.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、10、20、30mケーブル:測定値の±2.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、塩分:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.01ppt、(精度)測定値の±1.0%or±0.1pptいずれか大きいほう、TDS:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.0001~0.1g/L(範囲による)、(精度)温度、電導度、TDS定数の精度による、保証:(機器)3年間、(ケーブル)2年間、(pH/ORPセンサ)1年間、データメモリー:50データセット、言語:英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、証明書:RoHS、CE、WEEE、IP67、1m落下テスト、ケーブル長:20m-

            399,502円

            ( 439,452円 )
            1個 -

            11日目

            Pro1030-30水温:(範囲)-5~55℃、(分解能)±0.1℃、(精度)±0.2℃、pH:(範囲)0~14pH、(分解能)0.01、(精度)±0.2℃、ORP:(範囲)-1500~1500mV、(分解能)1mV、(精度)±20mV、電導度:(範囲)0~500μS/cm、0~5mS/cm、0~50mS/cm、0~200mS/cm(オートレンジ)、(分解能)0.0001~0.1mS/cm、0.1~0μS/cm(測定範囲による)、(精度)1.4mケーブル:測定値の±1.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、10、20、30mケーブル:測定値の±2.0%or1μS/cmいずれか大きいほう、塩分:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.01ppt、(精度)測定値の±1.0%or±0.1pptいずれか大きいほう、TDS:(範囲)0~100g/L、(分解能)0.0001~0.1g/L(範囲による)、(精度)温度、電導度、TDS定数の精度による、保証:(機器)3年間、(ケーブル)2年間、(pH/ORPセンサ)1年間、データメモリー:50データセット、言語:英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、証明書:RoHS、CE、WEEE、IP67、1m落下テスト、ケーブル長:30m-

            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました