(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ECメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0987-80-77-34
ECメーター ECメーター

通常単価(税別)
143,567円
税込単価
157,924円

【特長】・防水型ハンディモデル(IP67)・安定した4電極法セルです・塩分補正...

詳細情報を確認する

型番

0987-80-77-34 解除

Loading...

製品仕様
 0987-80-77-310987-80-77-32
型式EC300AEC300A-1
測定項目電導度・温度・塩分電導度・温度・塩分
セット内容ECメーター本体のみ(電極別売)本体+浸漬型EC電極1mケーブル+キャリングケース
仕様電導度:電導度:
測定範囲:0~499.9μS/cm 測定精度:+(読取の1%+2μS/cm) 分解能:0.1μS/cm測定範囲:0~499.9μS/cm 測定精度:+(読取の1%+2μS/cm) 分解能:0.1μS/cm
測定範囲:0~4999μS/cm 測定精度:+(読取の1%+5μS/cm) 分解能:1μS/cm測定範囲:0~4999μS/cm 測定精度:+(読取の1%+5μS/cm) 分解能:1μS/cm
測定範囲:0~49.99mS/cm 測定精度:+(読取の1%+0.05μS/cm) 分解能:0.01mS/cm測定範囲:0~49.99mS/cm 測定精度:+(読取の1%+0.05μS/cm) 分解能:0.01mS/cm
測定範囲:0~200.0mS/cm 測定精度:+(読取の2.5%+0.5mS/cm) 分解能:0.1mS/cm測定範囲:0~200.0mS/cm 測定精度:+(読取の2.5%+0.5mS/cm) 分解能:0.1mS/cm
温度(サーミスタ方式):温度(サーミスタ方式):
測定範囲:-10~+90℃ 測定精度:+0.2℃または0.4%の値の大きい方 分解能:0.1℃測定範囲:-10~+90℃ 測定精度:+0.2℃または0.4%の値の大きい方 分解能:0.1℃
塩分:塩分:
測定範囲:0.0~70.0ppt(1ppt=0.1%) 測定精度:±0.2%FS 分解能:0.1ppt測定範囲:0.0~70.0ppt(1ppt=0.1%) 測定精度:±0.2%FS 分解能:0.1ppt
基準温度:15.0~25.0℃基準温度:15.0~25.0℃
温度係数:0.0~4.0%温度係数:0.0~4.0%
重量:270g(電池含む)重量:270g(電池含む)
セル定数初期値:5.00セル定数初期値:5.00
セル定数係数範囲:4.50~5.50セル定数係数範囲:4.50~5.50
 
 0987-80-77-330987-80-77-34
型式EC300A-4EC300A-10
測定項目電導度・温度・塩分電導度・温度・塩分
セット内容本体+浸漬型EC電極4mケーブル+キャリングケース本体+浸漬型EC電極10mケーブル+キャリングケース
仕様電導度:電導度:
測定範囲:0~499.9μS/cm 測定精度:+(読取の1%+2μS/cm) 分解能:0.1μS/cm測定範囲:0~499.9μS/cm 測定精度:+(読取の1%+2μS/cm) 分解能:0.1μS/cm
測定範囲:0~4999μS/cm 測定精度:+(読取の1%+5μS/cm) 分解能:1μS/cm測定範囲:0~4999μS/cm 測定精度:+(読取の1%+5μS/cm) 分解能:1μS/cm
測定範囲:0~49.99mS/cm 測定精度:+(読取の1%+0.05μS/cm) 分解能:0.01mS/cm測定範囲:0~49.99mS/cm 測定精度:+(読取の1%+0.05μS/cm) 分解能:0.01mS/cm
測定範囲:0~200.0mS/cm 測定精度:+(読取の2.5%+0.5mS/cm) 分解能:0.1mS/cm測定範囲:0~200.0mS/cm 測定精度:+(読取の2.5%+0.5mS/cm) 分解能:0.1mS/cm
温度(サーミスタ方式):温度(サーミスタ方式):
測定範囲:-10~+90℃ 測定精度:+0.2℃または0.4%の値の大きい方 分解能:0.1℃測定範囲:-10~+90℃ 測定精度:+0.2℃または0.4%の値の大きい方 分解能:0.1℃
塩分:塩分:
測定範囲:0.0~70.0ppt(1ppt=0.1%) 測定精度:±0.2%FS 分解能:0.1ppt測定範囲:0.0~70.0ppt(1ppt=0.1%) 測定精度:±0.2%FS 分解能:0.1ppt
基準温度:15.0~25.0℃基準温度:15.0~25.0℃
温度係数:0.0~4.0%温度係数:0.0~4.0%
重量:270g(電池含む)重量:270g(電池含む)
セル定数初期値:5.00セル定数初期値:5.00
セル定数係数範囲:4.50~5.50セル定数係数範囲:4.50~5.50
商品情報を表示

0987-80-77-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0987-80-77-34

EC300A-10
セット内容 本体+浸漬型EC電極10mケーブル+キャリングケース、温度係数:0.0~4.0%、セル定数初期値:5.00、セル定数係数範囲:4.50~5.50
1台

1個

143,567( 157,924円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水型ハンディモデル(IP67)
・安定した4電極法セルです
・塩分補正機能、自動温度補正、気圧補正機能付き
・電池交換時期が一目でわかる電圧チェック機能付き
・新品電池で約500時間作動します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ECメーターの型番0987-80-77-34のページです。
型番0987-80-77-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ECメーター

ECメーター

    TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)

    TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)

      ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)

      ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)

        データロガー導電率計

        データロガー導電率計

          導電率計用標準液/交換用電極

          導電率計用標準液/交換用電極

            デジタル酸化還元電位計メータ

            デジタル酸化還元電位計メータ

              ペンタイプPh計 SKシリーズ

              ペンタイプPh計 SKシリーズ

                TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計

                TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計

                  データロガーpH計

                  データロガーpH計

                    メーカー 東京硝子器械 三商 ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン
                    通常価格 75,958円 147,888円 159,390円 42,680円 3,200円 29,000円 13,490円 166,500円 33,250円
                    通常出荷日 11日目   19日目   19日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   7日目   1日目  
                    商品タイプ 導電率計 - - 導電率計 - 導電率計 - - -
                    測定範囲 電導度:測定範囲:0~499.9μS/cm、測定範囲:0~4999μS/cm、測定範囲:0~49.99mS/cm、測定範囲:0~200.0mS/cm、温度(サーミスタ方式): 測定範囲:-10~+90℃、塩分:測定範囲:0.0~70.0ppt(1ppt=0.1%) - - 導電率/0~200.0μS、0.2~2.000/2~20.00/20~200.0mS・TDS/0~132.0/132~1320/1320~13200/13200~132000ppm・塩分濃度/0~12.00%salt・温度/0~60.0℃ - -1999~+1999mV - - -
                    分解能 電導度:測定範囲:分解能:0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、温度(サーミスタ方式):0.1℃、塩分:0.1ppt - - - - 1mV - - -
                    精度 電導度:精度:+(読取の1%+2μS/cm) 、+(読取の1%+5μS/cm) 、+(読取の1%+0.05μS/cm) 、+(読取の2.5%+0.5mS/cm) 、温度(サーミスタ方式):+0.2℃または0.4%の値の大きい方 、塩分:±0.2%FS - - - - - - - -
                    質量(g) 270(電池含む) - - - - - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0987-80-77-31
                    0987-80-77-32
                    0987-80-77-33
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    品番 仕様 内容量

                    75,958円

                    ( 83,554円 )
                    1個 -

                    11日目

                    EC300Aセット内容 ECメーター本体のみ(電極別売)、温度係数:0.0~4.0%、セル定数初期値:5.00、セル定数係数範囲:4.50~5.50-

                    134,498円

                    ( 147,948円 )
                    1個 -

                    11日目

                    EC300A-1セット内容 本体+浸漬型EC電極1mケーブル+キャリングケース、温度係数:0.0~4.0%、セル定数初期値:5.00、セル定数係数範囲:4.50~5.50-

                    139,445円

                    ( 153,390円 )
                    1個 -

                    11日目

                    EC300A-4セット内容 本体+浸漬型EC電極4mケーブル+キャリングケース、温度係数:0.0~4.0%、セル定数初期値:5.00、セル定数係数範囲:4.50~5.50-

                    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました