(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9531500 ポケットプロ導電率計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

9531500 ポケットプロ導電率計

通常単価(税別)
35,063円
税込単価
38,569円

ポケットプロ導電率計になります。単4アルカリ電池が4つ必要になります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電率計
  • 測定範囲:
    0.0~19.99mS/cm
  • 分解能:
    0.01mS/cm
  • 精度:
    2%FS
  • 仕様:
    IP等級:IP67、測定項目:電気伝導率、Temp
  • サイズ(mm):
    (W×D×H):37×30×170
  • 質量(g):
    約135(電池含む)
  • 電源:
    単4アルカリ電池×4
  • 使用温度範囲:
    0~50℃
  • 測定項目:
    電気伝導率、Temp
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • CEマーク取得、電池寿命450時間

型番

0606-80-77-32 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0606-80-77-32

1台

1個

35,063( 38,569円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポケットプロ導電率計になります。
単4アルカリ電池が4つ必要になります。

(i)ご注意

  • CEマーク取得、電池寿命450時間
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

9531500 ポケットプロ導電率計の型番0606-80-77-32のページです。
型番0606-80-77-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9531500 ポケットプロ導電率計

9531500 ポケットプロ導電率計

    導電率計 校正証明書付き

    導電率計 校正証明書付き

      ポータブル導電率計セブンゴー導電率

      ポータブル導電率計セブンゴー導電率

        ポータブルpH計

        ポータブルpH計

          メーカー 東京硝子器械 アズワン メトラー・トレド ケニス
          通常価格 35,063円 17,900円 16,935円 13,110円
          通常出荷日 3日目   19日目   1日目   4日目  
          商品タイプ 導電率計 導電率計 関連商品 pH計
          測定範囲 0.0~19.99mS/cm 0~9990μS/cm - -
          分解能 0.01mS/cm 1μS/cm - -
          精度 2%FS - - -
          仕様 IP等級:IP67、測定項目:電気伝導率、Temp - - -

          9531500 ポケットプロ導電率計のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました