(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水はかり(東京硝子器械)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0123-65-80-54
防塵・防水はかり(東京硝子器械) テンビン・テンビンカンレンヒン

通常単価(税別)
85,367円
税込単価
93,904円

【特長】・IP68の防じん・防水等級で、全体に水をかけて洗浄できます・「HI」...

詳細情報を確認する

型番

0123-65-80-54 解除

Loading...

 
商品情報を表示

0123-65-80-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
電源(V)
寸法(mm)
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0123-65-80-54

60000
10(20)
-
秤量皿:390×530
本体:SUS 304製、フレーム:SUS 304
-
1台

1個

85,367( 93,904円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP68の防じん・防水等級で、全体に水をかけて洗浄できます
・「HI」「OK」「LO」の表示で、良否判定や3段階の仕分けに便利です
・質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能です
・電池駆動。(単1×6本:別売)
・省エネ設定。(約2500時間)
・◇:セパレート型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水はかり(東京硝子器械)の型番0123-65-80-54のページです。
型番0123-65-80-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水はかり(東京硝子器械)

防塵・防水はかり(東京硝子器械)

    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-10KC

    A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-10KC

      A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-60KC

      A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-60KC

        A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC

        A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC

          防塵・防水デジタル台はかり SW

          防塵・防水デジタル台はかり SW

            A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-15KC

            A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-15KC

              デジタルスケール KW-1458

              デジタルスケール KW-1458

                A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-200KC

                A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-200KC

                  電子天秤 HL-3000WP

                  電子天秤 HL-3000WP

                    ミニ電子天びん

                    ミニ電子天びん

                      パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)

                      パーソナル電子天秤 EKシリーズ(バックライト付き)

                        電子天びん HL-3000LWP

                        電子天びん HL-3000LWP

                          メーカー 東京硝子器械 三商 三商 三商 アズワン 三商 タニタ 三商 三商 アズワン アズワン 三商
                          通常価格 47,537円 84,800円 89,800円 94,800円 154,989円 74,800円 15,130円 84,800円 - 48,510円 49,447円 19,500円
                          通常出荷日 11日目   19日目   19日目   12日目   8日目~   19日目   1日目   19日目   お見積り   1日目~   16日目   3日目  
                          商品タイプ デジタル台はかり - - - - - デジタルはかり - 電子天秤 電子天秤 電子天秤 -
                          内容量 1台 - - - - - - - - - - -

                          防塵・防水はかり(東京硝子器械)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0123-65-80-51
                          0123-65-80-52
                          0123-65-80-53
                          0123-65-80-55
                          0123-65-80-56
                          0123-65-80-57
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          秤量
                          (g)
                          最小表示
                          (mg)
                          電源
                          (V)
                          寸法
                          (mm)
                          材質 仕様 内容量

                          79,062円

                          ( 86,968円 )
                          1個 -

                          11日目

                          300005(10)-秤量皿:300×380本体:SUS 304製、フレーム:SUS 304--

                          79,062円

                          ( 86,968円 )
                          1個 -

                          11日目

                          6000010(20)-秤量皿:300×380本体:SUS 304製、フレーム:SUS 304--

                          79,062円

                          ( 86,968円 )
                          1個 -

                          11日目

                          15000020(50)-秤量皿:300×380本体:SUS 304製、フレーム:SUS 304--

                          85,367円

                          ( 93,904円 )
                          1個 -

                          11日目

                          15000020(50)-秤量皿:390×530本体:SUS 304製、フレーム:SUS 304--

                          50,690円

                          ( 55,759円 )
                          1個 -

                          11日目

                          300005(10)-秤量皿:300×380本体:鉄+防錆塗装、フレーム:鉄--

                          50,690円

                          ( 55,759円 )
                          1個 -

                          11日目

                          6000010(20)-秤量皿:300×380本体:鉄+防錆塗装、フレーム:鉄--

                          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました