(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

秤量皿 紙製 500枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0807-65-52-01
秤量皿 紙製 500枚入【500個入り】 テンビン・テンビンカンレンヒン

通常単価(税別)
17,006円
税込単価
18,707円

【特長】・環境にやさしい紙製の秤量皿・FSC(森林管理協議会)認定の紙を使用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • 材質:
  • 内容量:
    1箱(500枚入)

型番

0807-65-52-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0807-65-52-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0807-65-52-01

35×35×15.8H
サイズ:S、色:白、耐熱温度:210℃
1箱(500枚入)

1パック

500個入り

17,006( 18,707円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしい紙製の秤量皿
・FSC(森林管理協議会)認定の紙を使用し、廃棄時には生物分解されて自然還元
・秤量紙を皿型に成形し、扱いやすくしました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

秤量皿 紙製 500枚入の型番0807-65-52-01のページです。
型番0807-65-52-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

秤量皿 紙製 500枚入

秤量皿 紙製 500枚入

    角型秤量皿 PS 7~250mL

    角型秤量皿 PS 7~250mL

      組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg

      組分銅 秤量:5kg 組内容:1g~2kg

        バランストレイ 六角 10mL/50mL/150mL/300mL

        バランストレイ 六角 10mL/50mL/150mL/300mL

          上皿電子分析天秤用 接続ケーブル

          上皿電子分析天秤用 接続ケーブル

            アルミコンテナー

            アルミコンテナー

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン
              通常価格 17,006円 8,949円 123,000円 12,783円 16,900円 15,332円
              通常出荷日 6日目   2日目   19日目   3日目~   7日目   1日目  
              商品タイプ 天秤関連品 天秤関連品 - - 天秤関連品 -
              材質 - - - - -
              内容量 1箱(500枚入) - - - - -

              秤量皿 紙製 500枚入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0807-65-52-02
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              寸法
              (mm)
              仕様 内容量

              17,276円

              ( 19,004円 )

              500個入り

              1パック -

              6日目

              47.6×47.6×14.2Hサイズ:M、色:白、耐熱温度:210℃-

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました