(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子分析天びん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0389-65-67-41
電子分析天びん テンビン・テンビンカンレンヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,602円
税込単価
253,662円

【特長】・アルミ製一体型質量センサー「ユニブロック」を使用、衝撃に強い長寿命設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 最小表示(mg):
    0.1
  • 内容量:
    1台

型番

0389-65-67-41 解除

Loading...

商品情報を表示

0389-65-67-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
電源(V)
寸法(mm)
重量(mg)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0389-65-67-41

120
ACアダプター(AC100V 270mA 50/60Hz)
約W212×D367×H345
約7000000
秤量皿:91φ、使用温湿度範囲:5~40℃、20~85%RH 但し結露なきこと
1台

1個

230,602( 253,662円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製一体型質量センサー「ユニブロック」を使用、衝撃に強い長寿命設計です
・ワンタッチで表示を安定させることも、「応答速度」を速くすることもできます。(スマートセッティング)
・内蔵分銅搭載で、簡単に質量値の調整が行えます
・個数・パーセントの計測や、質量のチェック・目標量測定など便利な機能も充実しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子分析天びんの型番0389-65-67-41のページです。
型番0389-65-67-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子分析天びん

電子分析天びん

    上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

    上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

      分析天びん

      分析天びん

        上皿天びん 16タイプ

        上皿天びん 16タイプ

          電子天秤 FXシリーズ

          電子天秤 FXシリーズ

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 メトラー・トレド メトラー・トレド 三商
            通常価格 171,402円 79,802円 173,242円 79,802円 57,772円
            通常出荷日 6日目   17日目   17日目~   17日目   6日目~  
            商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤
            最小表示(mg) 0.1 - 0.1 - -
            内容量 1台 1台 - - -

            電子分析天びんのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0389-65-67-42
            0389-65-67-43
            0389-65-67-44
            0389-65-67-45
            0389-65-67-46
            0389-65-67-47
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            秤量
            (g)
            電源
            (V)
            寸法
            (mm)
            重量
            (mg)
            仕様 内容量

            260,202円

            ( 286,222円 )
            1個 -

            6日目

            220ACアダプター(AC100V 270mA 50/60Hz)約W212×D367×H345約7000000秤量皿:91φ、使用温湿度範囲:5~40℃、20~85%RH 但し結露なきこと-

            289,802円

            ( 318,782円 )
            1個 -

            6日目

            320ACアダプター(AC100V 270mA 50/60Hz)約W212×D367×H345約7000000秤量皿:91φ、使用温湿度範囲:5~40℃、20~85%RH 但し結露なきこと-

            181,002円

            ( 199,102円 )
            1個 -

            6日目

            120ACアダプター(AC100V 270mA 50/60Hz)約W212×D367×H345約7000000秤量皿:91φ、使用温湿度範囲:5~40℃、20~85%RH 但し結露なきこと-

            200,202円

            ( 220,222円 )
            1個 -

            6日目

            220ACアダプター(AC100V 270mA 50/60Hz)約W212×D367×H345約7000000秤量皿:91φ、使用温湿度範囲:5~40℃、20~85%RH 但し結露なきこと-

            240,202円

            ( 264,222円 )
            1個 -

            6日目

            320ACアダプター(AC100V 270mA 50/60Hz)約W212×D367×H345約7000000秤量皿:91φ、使用温湿度範囲:5~40℃、20~85%RH 但し結露なきこと-

            171,402円

            ( 188,542円 )
            1個 -

            6日目

            120ACアダプター(AC100V 270mA 50/60Hz)約W212×D367×H345約6500000秤量皿:91φ、使用温湿度範囲:5~40℃、20~85%RH 但し結露なきこと-

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました