(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子台ばかり(東京硝子器械)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子台ばかり(東京硝子器械)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,444円
税込単価
69,788円

【特長】・丈夫で堅牢な現場向けデジタル台はかり・明るく見やすいバックライト付き...

詳細情報を確認する

型番

0905-65-69-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
電源(V)
寸法(mm)
重量(mg)
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0905-65-69-01

6000
2000
ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)
310×270×40H
3000000
計量皿材質:304ステンレススチール
計量単位:kg、再現性(kg):0.002、使用温度範囲(℃):-4~+40
1台

1個

63,444( 69,788円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で堅牢な現場向けデジタル台はかり
・明るく見やすいバックライト付き液晶表示です
・計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です
・操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート
・ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です
・充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載
・RS232C出力標準装備
・表示部用ポール標準装備
・個数計量モード標準装備

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子台ばかり(東京硝子器械)の型番0905-65-69-01のページです。
型番0905-65-69-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子台ばかり(東京硝子器械)

電子台ばかり(東京硝子器械)

    電子台ばかり FG-150KAL

    電子台ばかり FG-150KAL

      電子台ばかり FG-60KAL

      電子台ばかり FG-60KAL

        A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-60KC

        A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-60KC

          防塵・防水はかり(東京硝子器械)

          防塵・防水はかり(東京硝子器械)

            デジタル台はかり ポール付き FG

            デジタル台はかり ポール付き FG

              A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-200KC

              A&D 防塵防水デジタル台はかり HV-200KC

                A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC

                A&D 防塵防水デジタル台はかり HW-100KC

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 アズワン 三商 三商
                  通常価格 63,444円 38,080円 38,080円 89,800円 47,537円 43,424円 84,800円 94,800円
                  通常出荷日 6日目   9日目   6日目   19日目   11日目   1日目   19日目   12日目  
                  商品タイプ デジタル台はかり - - - デジタル台はかり - - -
                  内容量 1台 - - - 1台 - - -

                  電子台ばかり(東京硝子器械)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました