(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

通常価格(税別)
79,802円 ~ 124,522円
税込価格
87,782円 ~ 136,974円

【特長】・人間工学的設計により、日々の計量作業が簡単に効率的に行えます・主要な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様
 0910-65-83-41~0910-65-83-44
仕様繰り返し性:0.001g
直線性:0.002g
安定時間:1.5秒
温度ドリフト:3.0ppm/℃
正味重量:4.6kg
アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
外形寸法:210×319×289Hmm
 
 0910-65-83-45~0910-65-83-48
仕様繰り返し性:0.01g
直線性:0.02g
安定時間:1.0秒
温度ドリフト:3.0ppm/℃
正味重量:3.8kg
アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
外形寸法:210×319×100Hmm
 
 0910-65-83-49~0910-65-83-52
仕様繰り返し性:0.001g
直線性:0.002g
安定時間:1.5秒
温度ドリフト:3.0ppm/℃
正味重量:4.4kg
アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
外形寸法:210×319×289Hmm
 
 0910-65-83-53~0910-65-83-55
仕様繰り返し性:0.01g
直線性:0.02g
安定時間:1.0秒
温度ドリフト:3.0ppm/℃
正味重量:3.2kg
アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
外形寸法:200×319×100Hmm

 0910-65-83-56
仕様繰り返し性:0.01g
直線性:0.02g
安定時間:1.0秒
温度ドリフト:3.0ppm/℃
正味重量:3.2kg
アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
外形寸法:200×319×100Hmm
商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
寸法(mm)
重量(g)
TGK型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
120
1
外形:210×319×289H、計量皿(φ):120
4400
ME103E
仕様:繰り返し性:0.001g、直線性:0.002g、安定時間:1.5秒、温度ドリフト:3.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
1台

1個

98,442( 108,286円 )

-

  • 注文停止中
220
1
外形:210×319×289H、計量皿(φ):120
4400
ME203E
仕様:繰り返し性:0.001g、直線性:0.002g、安定時間:1.5秒、温度ドリフト:3.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
1台

1個

104,522( 114,974円 )

-

  • 注文停止中
320
1
外形:210×319×289H、計量皿(φ):120
4400
ME303E
仕様:繰り返し性:0.001g、直線性:0.002g、安定時間:1.5秒、温度ドリフト:3.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
1台

1個

108,842( 119,726円 )

-

  • 注文停止中
420
1
外形:210×319×289H、計量皿(φ):120
4400
ME403E
仕様:繰り返し性:0.001g、直線性:0.002g、安定時間:1.5秒、温度ドリフト:3.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
1台

1個

123,722( 136,094円 )

-

  • 注文停止中
1200
10
外形:200×319×100H、計量皿(φ):W180×D180
3200
ME1002E
仕様:繰り返し性:0.01g、直線性:0.02g、安定時間:1.0秒、温度ドリフト:3.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
1台

1個

79,802( 87,782円 )

-

  • 注文停止中
2200
10
外形:200×319×100H、計量皿(φ):W180×D180
3200
ME2002E
仕様:繰り返し性:0.01g、直線性:0.02g、安定時間:1.0秒、温度ドリフト:3.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
1台

1個

95,802( 105,382円 )

-

  • 注文停止中
3200
10
外形:200×319×100H、計量皿(φ):W180×D180
3200
ME3002E
仕様:繰り返し性:0.01g、直線性:0.02g、安定時間:1.0秒、温度ドリフト:3.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
1台

1個

109,802( 120,782円 )

-

  • 注文停止中
420
10
外形:200×319×100H、計量皿(φ):W180×D180
3200
ME4002E
仕様:繰り返し性:0.01g、直線性:0.02g、安定時間:1.0秒、温度ドリフト:3.0ppm/℃、アプリケーション:調合、合計、動物計量、個数計算、密度測定、パーセント、計量、チェック計量、統計、任意計数
1台

1個

124,522( 136,974円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学的設計により、日々の計量作業が簡単に効率的に行えます
・主要な機能には、ボタン一つでアクセス可能。常に正確で信頼性のある計量作業が実現します
・ME天びんは高い耐久性を備えた設計です。堅牢構造と高品質材質の採用により、長期にわたって正確な結果を提供します
・最先端の計量技術によって安定した正確な結果を提供します
・操作を簡単にするインターフェースにより各種アプリケーションや校正作業へのダイレクトアクセスが
・可能です。清掃も簡単に行えるため、日常作業はより迅速に、効率的になります

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

    MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

    MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

      メーカー 東京硝子器械 アズワン
      通常価格 79,802円 160,892円
      通常出荷日 17日目   1日目  
      商品タイプ 電子天秤 -
      内容量 1台 -

      上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました