(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バランスディッシュ正方 一般

型番:0411-65-52-12
バランスディッシュ正方 一般【500~1,000個入り】 テンビン・テンビンカンレンヒン

通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【特長】・皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません・秤量の後は、2方を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • 材質:
    ポリスチレン

(i)ご注意

  • 容量は目安です。

Loading...

商品情報を表示

0411-65-52-12の仕様・寸法情報

商品タイプ天秤関連品寸法(mm)44×44×15
容量20mL材質ポリスチレン
内容量1箱(1000枚入) - -

型番リスト

型番
寸法(mm)
容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0411-65-52-12

44×44×15
20mL
1箱(1000枚入)

1パック

1,000個入り

8,000( 8,800円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません
・秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易です
・ピンセットでつかみやすい形状です

(i)ご注意

  • 容量は目安です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バランスディッシュ正方 一般の型番0411-65-52-12のページです。
型番0411-65-52-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バランスディッシュ正方 一般

バランスディッシュ正方 一般

    バランスディッシュ(ディスポタイプ秤量皿)1-4636非帯電

    バランスディッシュ(ディスポタイプ秤量皿)1-4636非帯電

      導電性バランスディッシュ

      導電性バランスディッシュ

        バランスディッシュ 正方 20/110/400mL 非帯電

        バランスディッシュ 正方 20/110/400mL 非帯電

          上皿天びん 16タイプ

          上皿天びん 16タイプ

            パラフィン 融点57~60℃

            パラフィン 融点57~60℃

              分析天びん

              分析天びん

                電子てんびん

                電子てんびん

                  上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

                  上皿天びん 16タイプ 東京硝子器械

                    電子てんびん GF-A

                    電子てんびん GF-A

                      メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 メトラー・トレド ケニス メトラー・トレド ケニス 東京硝子器械 ケニス
                      通常価格 8,000円 7,400円 9,364円 8,840円 79,802円 29,691円 173,242円 94,050円 79,802円 79,800円
                      通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   17日目   9日目   17日目~   6日目   17日目   6日目  
                      商品タイプ 天秤関連品 - - 天秤関連品 - - - - - -
                      材質 ポリスチレン - - PS - - - - - -

                      バランスディッシュ正方 一般のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0411-65-52-13
                      0411-65-52-14
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      寸法
                      (mm)
                      容量 内容量

                      12,000円

                      ( 13,200円 )

                      1,000個入り

                      1パック -

                      3日目

                      80×80×25110mL1箱(1000枚入)

                      14,091円

                      ( 15,500円 )

                      500個入り

                      1パック -

                      3日目

                      140×140×25400mL1箱(500枚入)
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      寸法
                      (mm)
                      容量 内容量

                      バット・トレー(樹脂製)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト