(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製まくら型分銅 校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス鋼製まくら型分銅 校正付

通常価格(税別)
32,522円 ~ 110,682円
税込価格
35,774円 ~ 121,750円

【特長】・耐腐食性にすぐれており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • 材質詳細:
    非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ
  • 内容量:
    1組

(i)ご注意

  • 基準器検査を受けた場合、検査有効期間は5年になります。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10kg F1校正付
級:F1級、公称値:10kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

110,682( 121,750円 )

19日目

10kg F2校正付
級:F2級、公称値:10kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

88,922( 97,814円 )

19日目

10kg M1校正付
級:M1級、公称値:10kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

77,242( 84,966円 )

19日目

10kg M2校正付
級:M2級、公称値:10kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

75,642( 83,206円 )

19日目

5kg F1校正付
級:F1級、公称値:5kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

82,442( 90,686円 )

19日目

5kg F2校正付
級:F2級、公称値:5kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

65,402( 71,942円 )

19日目

5kg M1校正付
級:M1級、公称値:5kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

54,602( 60,062円 )

19日目

5kg M2校正付
級:M2級、公称値:5kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

53,002( 58,302円 )

19日目

2kg F1校正付
級:F1級、公称値:2kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

60,202( 66,222円 )

17日目

2kg F2校正付
級:F2級、公称値:2kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

46,842( 51,526円 )

19日目

2kg M1校正付
級:M1級、公称値:2kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

38,842( 42,726円 )

19日目

2kg M2校正付
級:M2級、公称値:2kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

37,242( 40,966円 )

19日目

1kg F1校正付
級:F1級、公称値:1kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

48,282( 53,110円 )

19日目

1kg F2校正付
級:F2級、公称値:1kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

38,922( 42,814円 )

19日目

1kg M1校正付
級:M1級、公称値:1kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

34,122( 37,534円 )

19日目

1kg M2校正付
級:M2級、公称値:1kg、表面粗さ:Rz2μm以下、OIML準拠(形状、寸法)、磁化率(X):OIML規格以下
1組

1個

32,522( 35,774円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性にすぐれており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です
・基準器検査(2級、3級)受検可能です
・鏡面仕上のクリーンルーム用分銅です
・◇:JCSS校正付き
・F1級

(i)ご注意

  • 基準器検査を受けた場合、検査有効期間は5年になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製まくら型分銅 校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました