(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OIML型標準分銅 校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0906-65-56-70
OIML型標準分銅 校正付 テンビン・テンビンカンレンヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,294円
税込単価
135,623円

【特長】・OIML規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です・◇:単品(JCS...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • 材質詳細:
    非磁性ステンレス鋼
  • 内容量:
    1組

型番

0906-65-56-70 解除

Loading...

商品情報を表示

0906-65-56-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0906-65-56-70

10kg M1級 校正付
級:M1級、形状:円筒型(JIS<OIML>規格適合)、公称値:10kg
1組

1個

123,294( 135,623円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です
・◇:単品(JCSS校正付き)
・公称値:100g
・E2級

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OIML型標準分銅 校正付の型番0906-65-56-70のページです。
型番0906-65-56-70に関する仕様情報を記載しております。

OIML型標準分銅 校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0906-65-56-69
0906-65-56-71
0906-65-56-74
0906-65-56-75
0906-65-56-76
0906-65-56-79
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 仕様 内容量

139,668円

( 153,635円 )
1個 -

15日目

10kg F2級 校正付級:F2級、形状:円筒型(JIS<OIML>規格適合)、公称値:10kg-

118,250円

( 130,075円 )
1個 -

15日目

10kg M2級 校正付級:M2級、形状:円筒型(JIS<OIML>規格適合)、公称値:10kg-

101,333円

( 111,466円 )
1個 -

15日目

5kg F2級 校正付級:F2級、形状:円筒型(JIS<OIML>規格適合)、公称値:5kg-

88,995円

( 97,895円 )
1個 -

15日目

5kg M1級 校正付級:M1級、形状:円筒型(JIS<OIML>規格適合)、公称値:5kg-

84,960円

( 93,456円 )
1個 -

15日目

5kg M2級 校正付級:M2級、形状:円筒型(JIS<OIML>規格適合)、公称値:5kg-

50,893円

( 55,982円 )
1個 -

15日目

2kg F2級 校正付級:F2級、形状:円筒型(JIS<OIML>規格適合)、公称値:2kg-

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました