(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬液タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0721-64-78-14
薬液タンク ヤクエキタンク

通常単価(税別)
33,666円
税込単価
37,033円

【特長】・薬液投入口を大きくして、作業性を改善しました・ポンプ設置スペースを広...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • ポンプ、接続ホース、サイトグラスは付属しません。
    NTAのポンプカバーは別売りになります。

型番

0721-64-78-14 解除

Loading...

薬液タンクの外観

0721-64-78-14

0721-64-78-29

0721-64-78-56、0721-64-78-57

0721-64-78-58、0721-64-78-59

商品情報を表示

0721-64-78-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0721-64-78-14

容量(L):30、搭載可能ポンプ:ケミポンN型
1台

1個

33,666( 37,033円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬液投入口を大きくして、作業性を改善しました
・ポンプ設置スペースを広げて、作業性を改善しました
・検量機能付きレベルゲージを標準採用しました
・タンクを青色にして、耐候(遮光)性を向上させました(NTA)
・タンク側面に計測機器や電源BOXを搭載できます

(i)ご注意

  • ポンプ、接続ホース、サイトグラスは付属しません。
    NTAのポンプカバーは別売りになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薬液タンクの型番0721-64-78-14のページです。
型番0721-64-78-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬液タンク

薬液タンク

    ダイヤフラム式定量ポンプ

    ダイヤフラム式定量ポンプ

      薬注システム PTS

      薬注システム PTS

        液体定量吐出バルブ

        液体定量吐出バルブ

          ダイヤフラム式定量ポンプ(縦型) MTX PVC/ホース

          ダイヤフラム式定量ポンプ(縦型) MTX PVC/ホース

            大型エアーポンプ 吐出型 HPシリーズ

            大型エアーポンプ 吐出型 HPシリーズ

              ベローズポンプ

              ベローズポンプ

                オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

                オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

                  ポータブルアスピレーター MDA-015A

                  ポータブルアスピレーター MDA-015A

                    リークテスト用ポンプセット(VRT用)

                    リークテスト用ポンプセット(VRT用)

                      薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ

                      薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ

                        トヨコネクタ TC6-F型

                        トヨコネクタ TC6-F型

                          オイルミストトラップ JMシリーズ

                          オイルミストトラップ JMシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 タクミナ タクミナ 武蔵エンジニアリング アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン コクゴ 東京硝子器械
                            通常価格 33,666円 134,742円 175,030円 85,000円 145,042円 46,159円 34,442円 74,353円 77,510円 83,497円 175,030円 19,110円 25,746円
                            通常出荷日 8日目   12日目   12日目   11日目   15日目   8日目~   11日目   1日目~   3日目   1日目   12日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ その他 送液ポンプ その他 ディスペンサー - エアーポンプ・アスピレーター 送液ポンプ - その他 チューブ継手 その他 チューブ継手 その他
                            内容量 1台 - - - - - 1台 - 1台 - - - 1個

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0721-64-78-29
                            0721-64-78-56
                            0721-64-78-57
                            0721-64-78-58
                            0721-64-78-59
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 内容量

                            84,882円

                            ( 93,370円 )
                            1個 -

                            8日目

                            容量(L):200、搭載可能ポンプ:ケミポンN、B型-

                            51,514円

                            ( 56,665円 )
                            1個 -

                            8日目

                            容量(L):60、搭載可能ポンプ:ケミポンN型-

                            63,154円

                            ( 69,469円 )
                            1個 -

                            8日目

                            容量(L):60、搭載可能ポンプ:ケミポンN型-

                            62,378円

                            ( 68,616円 )
                            1個 -

                            8日目

                            容量(L):120、搭載可能ポンプ:ケミポンN型-

                            74,794円

                            ( 82,273円 )
                            1個 -

                            8日目

                            容量(L):120、搭載可能ポンプ:ケミポンN型-

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました