(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微量・精密・無脈動ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0698-64-79-27
微量・精密・無脈動ポンプ ビリョウ・セイミツ・ムミャクドウポンプ

通常単価(税別)
355,302円
税込単価
390,832円

【特長】・無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%) ・単位で流量設定...

詳細情報を確認する

型番

0698-64-79-27 解除

Loading...

商品情報を表示

0698-64-79-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
品番
仕様
質量(g)
接液部材質
電源
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0698-64-79-27

制御タイプ:入出力制御
QI-100-TT-P-S
移送液温度:0~40℃(凍結なきこと)、耐環境性:IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
VE・VF:1600、TT:1700、6T:2500
PTFE+パーフロ
AC100V~240V(±10%)
1台

1個

355,302( 390,832円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%)
・単位で流量設定可能
・送液に優しいダイヤフラム式ポンプ
・幅広い材質・制御タイプで、あらゆる用途に対応
・操作が簡単
・長寿命

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

微量・精密・無脈動ポンプの型番0698-64-79-27のページです。
型番0698-64-79-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微量・精密・無脈動ポンプ

微量・精密・無脈動ポンプ

    精密微量送液ポンプ

    精密微量送液ポンプ

      スムーズフローポンプQシリーズ

      スムーズフローポンプQシリーズ

        液体定量吐出バルブ

        液体定量吐出バルブ

          ベローズポンプ

          ベローズポンプ

            リニコン真空ポンプ LVシリーズ

            リニコン真空ポンプ LVシリーズ

              フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

              フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

                パージ流量計 RK1250シリーズ

                パージ流量計 RK1250シリーズ

                  オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ

                  オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ

                    クリーンエアーシステム

                    クリーンエアーシステム

                      エアフィルター 吸気用

                      エアフィルター 吸気用

                        リニア真空ポンプ VPシリーズ

                        リニア真空ポンプ VPシリーズ

                          メーカー 東京硝子器械 ケニス タクミナ 武蔵エンジニアリング 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                          通常価格 222,702円 508,620円 275,673円 85,000円 34,442円 41,944円 5,739円 50,546円 68,578円 26,878円 15,770円 24,857円
                          通常出荷日 15日目   9日目   8日目   11日目   11日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   7日目   1日目  
                          商品タイプ 送液ポンプ 送液ポンプ チュービングポンプ ディスペンサー 送液ポンプ - - - - - その他 送液ポンプ
                          使用圧力(MPa) 吐出圧力:~0.3 - - - - - - - - - - -
                          サイズ(mm) 外形:W110×D191×H128 110×175×128.1 110×191×128.1 - - - - - - - - -
                          吐出量 0.1~100mL/min - - - - - - - - - - -
                          付属品 電源コード2m、プラグ - - - - - - - - - - -

                          微量・精密・無脈動ポンプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0698-64-79-24
                          0698-64-79-25
                          0698-64-79-26
                          0698-64-79-28
                          0698-64-79-29
                          0698-64-79-30
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ 品番 仕様 質量
                          (g)
                          接液部材質 電源 内容量

                          344,253円

                          ( 378,678円 )
                          1個 -

                          15日目

                          制御タイプ:マニュアル+オートストップQ-100-6T-P-S移送液温度:0~40℃(凍結なきこと)、耐環境性:IEC規格:IP65相当(防塵・防水)VE・VF:1600、TT:1700、6T:2500SUS316+パープロAC100V~240V(±10%) -

                          244,802円

                          ( 269,282円 )
                          1個 -

                          15日目

                          制御タイプ:入出力制御QI-100-VE-P-S移送液温度:0~40℃(凍結なきこと)、耐環境性:IEC規格:IP65相当(防塵・防水)VE・VF:1600、TT:1700、6T:2500PVC+EPDMAC100V~240V(±10%) -

                          244,802円

                          ( 269,282円 )
                          1個 -

                          15日目

                          制御タイプ:入出力制御QI-100-VF-P-S移送液温度:0~40℃(凍結なきこと)、耐環境性:IEC規格:IP65相当(防塵・防水)VE・VF:1600、TT:1700、6T:2500PVC+FKMAC100V~240V(±10%) -

                          366,353円

                          ( 402,988円 )
                          1個 -

                          15日目

                          制御タイプ:入出力制御QI-100-6T-P-S移送液温度:0~40℃(凍結なきこと)、耐環境性:IEC規格:IP65相当(防塵・防水)VE・VF:1600、TT:1700、6T:2500SUS316+パープロAC100V~240V(±10%) -

                          244,802円

                          ( 269,282円 )
                          1個 -

                          15日目

                          制御タイプ:時間制御QT-100-VE-P-S移送液温度:0~40℃(凍結なきこと)、耐環境性:IEC規格:IP65相当(防塵・防水)VE・VF:1600、TT:1700、6T:2500PVC+EPDMAC100V~240V(±10%) -

                          244,802円

                          ( 269,282円 )
                          1個 -

                          15日目

                          制御タイプ:時間制御QT-100-VF-P-S移送液温度:0~40℃(凍結なきこと)、耐環境性:IEC規格:IP65相当(防塵・防水)VE・VF:1600、TT:1700、6T:2500PVC+FKMAC100V~240V(±10%) -

                          送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました