(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送液ポンプ用FDAバイトンチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0972-64-80-44
送液ポンプ用FDAバイトンチューブ ソウエキポンプヨウFDAバイトンチューブ

通常単価(税別)
37,304円
税込単価
41,034円

【特長】・温度範囲:-32~205℃・耐腐食性、耐溶剤性にすぐれ、化学物質の送...

詳細情報を確認する

型番

0972-64-80-44 解除

Loading...

商品情報を表示

0972-64-80-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0972-64-80-44

3.1×6.5
L/SNo16
1箱

1個

37,304( 41,034円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度範囲:-32~205℃
・耐腐食性、耐溶剤性にすぐれ、化学物質の送液に適しています
・FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

送液ポンプ用FDAバイトンチューブの型番0972-64-80-44のページです。
型番0972-64-80-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送液ポンプ用FDAバイトンチューブ

送液ポンプ用FDAバイトンチューブ

    送液ポンプ用ファーメドチューブ

    送液ポンプ用ファーメドチューブ

      シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m

      シリコンマイクロチューブ 0.3×0.4 10m

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
        通常価格 30,465円 37,013円 5,220円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  
        商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
        全長(m) 1箱:7.5 - -
        使用温度定格(℃) -32~205 -50~132 -
        内容量 1箱 1箱 -

        送液ポンプ用FDAバイトンチューブのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0972-64-80-41
        0972-64-80-42
        0972-64-80-43
        0972-64-80-45
        0972-64-80-46
        0972-64-80-47
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        内径×外径
        (mm)
        仕様 内容量

        35,329円

        ( 38,862円 )
        1個 -

        6日目

        0.8×4.1L/SNo13-

        30,465円

        ( 33,512円 )
        1個 -

        6日目

        1.6×4.9L/SNo14-

        74,552円

        ( 82,007円 )
        1個 -

        6日目

        4.8×9.8L/SNo15-

        59,711円

        ( 65,682円 )
        1個 -

        6日目

        6.4×9.7L/SNo17-

        68,441円

        ( 75,285円 )
        1個 -

        6日目

        7.9×11.3L/SNo18-

        97,177円

        ( 106,895円 )
        1個 -

        6日目

        6.4×11.4L/SNo24-

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました