(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空バルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空バルブ

通常価格(税別)
22,463円 ~ 24,505円
税込価格
24,709円 ~ 26,956円

【特長】・ISO規格のNW真空フランジをベースとした真空バルブです・ボールバル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
接続口:1/4ボールバルブNW16-NW16
1個

1個

22,463( 24,709円 )

5日目

接続口:1/2ボールバルブNW16-NW25
1個

1個

24,505( 26,956円 )

8日目

接続口:1/2ボールバルブNW25-NW25
1個

1個

24,505( 26,956円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格のNW真空フランジをベースとした真空バルブです
・ボールバルブを使用した簡易型ストップバルブです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空バルブ

真空バルブ

    チェックバルブ

    チェックバルブ

      クランプ型真空弁

      クランプ型真空弁

        高真空ダイアフラム真空ポンプ

        高真空ダイアフラム真空ポンプ

          水平型ニードルバルブ INシリーズ

          水平型ニードルバルブ INシリーズ

            真空電磁弁

            真空電磁弁

              ツーステージ真空ポンプ

              ツーステージ真空ポンプ

                継ぎ手(メネジ用) ALFシリーズ

                継ぎ手(メネジ用) ALFシリーズ

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                  通常価格 22,463円 32,335円 42,202円 157,730円 17,860円 61,117円 37,825円 9,567円
                  通常出荷日 5日目~   6日目   5日目   1日目   1日目   16日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 - -
                  内容量 1個 - 1個 - - 1個 - -

                  送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました