(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属アスピレーター AS-3,AS-2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属アスピレーター AS-3,AS-2型

通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証し、吐水口に適当な長さのビニール管...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 外装形体:・透明ビニール袋に密閉

型番

0594-64-74-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
口外径(mm)
仕様
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0594-64-74-02

10×14
-
-
摘要:金属アスピレーター サービスパーツ
-
1個

1個

9,500( 10,450円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証し、吐水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などを繋いで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。

(i)ご注意

  • 外装形体:・透明ビニール袋に密閉
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金属アスピレーター AS-3,AS-2型の型番0594-64-74-02のページです。
型番0594-64-74-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属アスピレーター AS-3,AS-2型

金属アスピレーター AS-3,AS-2型

    流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ

    流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ

      メーカー 東京硝子器械 アズワン
      通常価格 8,200円 19,545円
      通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ エアーポンプ・アスピレーター -
      内容量 1個 -

      金属アスピレーター AS-3,AS-2型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0594-64-74-05
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内径×外径
      (mm)
      全長
      (m)
      口外径
      (mm)
      仕様 材質 内容量

      8,200円

      ( 9,020円 )
      1個 -

      6日目

      10×14(給水)0.18吸気口:9排気量(l/min):13、到達真空度:水道10℃の場合1.60kPa/水道15℃の場合2.66kPa、蛇口ソケット付きパッキング・逆流防止弁:PTFE製-

      アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました