(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0721-64-83-12
マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ マグネットポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,500円
税込単価
37,950円

【特長】・マグネットカップリング方式軸封のないシールレスポンプです・ポンプ接液...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • ねじサイズ:
    その他
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0721-64-83-12 解除

Loading...

商品仕様

【CPMシリーズ】

型式接続電源周波数
(Hz)
最大流量
(L/min)
最大揚程
(m)
比重限界定格出力
(W)
消費電力
(W)
質量
(kg)
ホースネジ
CPM-15FH14mmG3/450/6015/202.5/3.61.310/1522/301.7
CPM-20FH17mm50/6025/283/4.215/2032/431.7
CPM-45FH20mm50/6035/423.5/5.135/4555/773.4
CPM-60FH20mm50/6040/444.9/6.840/6070/1103.4
 

【TSNシリーズ】

型式ホース接続口径(内径)ネジ接続口径周波数
(Hz)
最大吐出量
(L/min)
最高揚程
(m)
標準仕様点モーター質量
(kg)
吸込mm吐出mm吸込/吐出(吋)ユニオンmm吐出量(L/min)揚程(m)出力(W)消費電力100/200V(W)相(φ)電圧(V)
TSN-2P-H-10-1121250111.5516111100 or 2000.9
60122.1814
TSN-3P-H-10-11212G3/41650162.781.515221.6
60193.41230/27
TSN-4P-H-10-11515G3/41650273.117225352
60324.32250
商品情報を表示

0721-64-83-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
流量範囲(ml/min)
内径×外径(mm)
使用圧力(MPa)
品番
接続方式
メーカー
揚程(m)
接液部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0721-64-83-12

50Hz:~15000、60Hz:~20000
14
-
CPM-15FH
ホース、ユニオン
日機装エイコー(NIKKISO)
50Hz:1.7、60Hz:2.5
ガラス繊維強化PP

1個

34,500( 37,950円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットカップリング方式軸封のないシールレスポンプです
・ポンプ接液部はポリプロピレン、軸はセラミック、軸受けはPTFE、OリングはFRMの材質構成で耐食性に優れています
・全閉屋内型モーターを採用しており、多湿な環境や粉塵に対して安全性、信頼性を向上しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズの型番0721-64-83-12のページです。
型番0721-64-83-12に関する仕様情報を記載しております。

マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0574-64-83-10
0574-64-83-11
0574-64-83-12
0721-64-83-13
0721-64-83-14
0721-64-83-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
流量範囲
(ml/min)
内径×外径
(mm)
使用圧力
(MPa)
品番 接続方式 メーカー 揚程
(m)
接液部材質

14,882円

( 16,370円 )
1個 -

11日目

50Hz:~11000、60Hz:~1200012×14-TSN-2P-H-10-1ホーストーケミ(TOHKEMY)50Hz:1.5、60Hz:2.1ガラス繊維強化PP

16,965円

( 18,662円 )
1個 -

14日目

50Hz:~16000、60Hz:~1900012×14-TSN-3P-H-10-1ホーストーケミ(TOHKEMY)50Hz:2.7、60Hz:3.4ガラス繊維強化PP

20,062円

( 22,068円 )
1個 -

11日目

50Hz:~27000、60Hz:~3200015×18-TSN-4P-H-10-1ホーストーケミ(TOHKEMY)50Hz:3.1、60Hz:4.3ガラス繊維強化PP

39,600円

( 43,560円 )
1個 あり

6日目

50Hz:~25000、60Hz:~2800017-CPM-20FHホース、ユニオン日機装エイコー(NIKKISO)50Hz:3.0、60Hz:4.2ガラス繊維強化PP

55,900円

( 61,490円 )
1個 あり

6日目

50Hz:~35000、60Hz:~4200020-CPM-45FHホース、ユニオン日機装エイコー(NIKKISO)50Hz:3.5、60Hz:5.1ガラス繊維強化PP

60,900円

( 66,990円 )
1個 あり

6日目

50Hz:~40000、60Hz:~4400020-CPM-60FHホース、ユニオン日機装エイコー(NIKKISO)50Hz:4.9、60Hz:6.8ガラス繊維強化PP

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました