(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロチューブポンプ 3サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0594-64-82-31
マイクロチューブポンプ 3サイズ マイクロチューブポンプ

通常単価(税別)
69,127円
税込単価
76,040円

【特長】・ローラーセットは一体型で脱着が簡単に行えます。新開発のローラー構造に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 電源:
    0.4A 40VA AC100V 50/60Hz
  • 使用温度定格(℃):
    0~40℃
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • チューブは別売りです。

型番

0594-64-82-31 解除

Loading...

製品仕様
仕様最大吐出圧:147kPa(1.5kg/cm2)
最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)
使用液粘度:Max.2Pa・s(2000cp)
使用液温度:0~60℃(氷結不可)
チューブ掛数:1本掛
使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm
使用周囲温度範囲:0~40℃(結露不可)
外形寸法(mm):120×130×178H
重量(kg):約3.2
電源:0.4A 40VA AC100V 50/60Hz
商品情報を表示

0594-64-82-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
流量範囲(ml/min)
サイズ(mm)
仕様
質量(g)
付属チューブサイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0594-64-82-31

10~1450×2
外形:127×130×177H
チューブ押え方式:ネジ可変式
約3000
外径:3~6.1
1台

1個

69,127( 76,040円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーセットは一体型で脱着が簡単に行えます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します
・チューブケースの両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動・掛替えが容易に行えます
・正転・逆転の回転方向をスチッチ1つで簡単に切替えられます
・◇:ペリスタルティックチューブポンプ

(i)ご注意

  • チューブは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロチューブポンプ 3サイズの型番0594-64-82-31のページです。
型番0594-64-82-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロチューブポンプ 3サイズ

マイクロチューブポンプ 3サイズ

    定量送液ポンプ MP-2000 ペリスタルティックチューブポンプ

    定量送液ポンプ MP-2000 ペリスタルティックチューブポンプ

      定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション

      定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション

        メーカー 東京硝子器械 三商 アズワン
        通常価格 69,127円 77,500円 79,000円
        通常出荷日 17日目   3日目   1日目~  
        商品タイプ 送液ポンプ - -
        電源 0.4A 40VA AC100V 50/60Hz - -
        使用温度定格(℃) 0~40℃ - -
        内容量 1台 - -

        マイクロチューブポンプ 3サイズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0594-64-82-32
        0594-64-82-33
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        流量範囲
        (ml/min)
        サイズ
        (mm)
        仕様 質量
        (g)
        付属チューブサイズ
        (mm)
        内容量

        94,944円

        ( 104,438円 )
        1個 -

        17日目

        10~180外形:120×130×178Hチューブ押え方式:固定幅の溝式約3200内径1.15×外径3.2-

        94,944円

        ( 104,438円 )
        1個 -

        17日目

        80~1450外形:120×130×178Hチューブ押え方式:固定幅の溝式約3200内径3.7×外径6.1-

        送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました