(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポンプ油 ニュークリアバック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0357-64-57-03
ポンプ油 ニュークリアバック ポンプユ ニュークリアバック

通常単価(税別)
21,541円
税込単価
23,695円

【特長】 ・高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    油種:鉱物油
  • 内容量:
    1個

型番

0357-64-57-03 解除

Loading...

商品情報を表示

0357-64-57-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0357-64-57-03

18L缶
粘度グレード:ISO VG 68
1個

1個

21,541( 23,695円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです
・低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポンプ油 ニュークリアバックの型番0357-64-57-03のページです。
型番0357-64-57-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポンプ油 ニュークリアバック

ポンプ油 ニュークリアバック

    送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

    送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用

      オイルミストトラップ インライン

      オイルミストトラップ インライン

        オイルミストトラップ 標準型

        オイルミストトラップ 標準型

          オイルミストトラップインライン OMT-C-100

          オイルミストトラップインライン OMT-C-100

            ベローズポンプ

            ベローズポンプ

              真空ポンプ用オイル

              真空ポンプ用オイル

                真空ゴム管

                真空ゴム管

                  タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

                  タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

                    精密微量送液ポンプ

                    精密微量送液ポンプ

                      油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                      油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                        油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ

                        油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ

                          ファーマピュア 7.5m

                          ファーマピュア 7.5m

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 4,084円 16,910円 16,594円 13,296円 19,892円 34,442円 21,045円 7,595円 19,513円 508,620円 150,026円 213,400円 29,379円
                            通常出荷日 5日目   7日目~   5日目   5日目   5日目   11日目   5日目~   6日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ その他 液送用チューブ その他 その他 その他 送液ポンプ その他 液送用チューブ - 送液ポンプ - - 液送用チューブ
                            仕様 油種:鉱物油 - - - 適合真空ポンプ:USW/TSW/BSW/UST/TST/BST-20、50、100、P65D、 DW-60 - - - - - - - -
                            内容量 1個 - 1個 1個 1個 1台 1缶 - - - - - 1巻

                            ポンプ油 ニュークリアバックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0357-64-57-01
                            0357-64-57-02
                            0357-64-57-04
                            0357-64-57-05
                            0357-64-57-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            詳細タイプ 内容量

                            4,084円

                            ( 4,492円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1L缶粘度グレード:ISO VG 68-

                            5,512円

                            ( 6,063円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2L缶粘度グレード:ISO VG 68-

                            4,084円

                            ( 4,492円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1L缶粘度グレード:ISO VG 46-

                            5,512円

                            ( 6,063円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2L缶粘度グレード:ISO VG 46-

                            21,541円

                            ( 23,695円 )
                            1個 -

                            5日目

                            18L缶粘度グレード:ISO VG 46-

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました