(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルアスピレーター MDA-015A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルアスピレーター MDA-015A

通常単価(税別)
77,510円
税込単価
85,261円

【特長】・ダイヤフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したポータブルアスピレーターです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    最大:W178×D300×H311
  • 仕様:
    真空計:ブルドン管真空計、捕集びん:450cc、真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)、圧力調節:ニードルバルブ
  • 質量(g):
    8000
  • 排気速度(L/min):
    12L/min(50Hz)
  • 到達圧力(kPa):
    6.6
  • その他サイズ(mm):
    吸気口:O.D.9mm
  • 内容量:
    1台

型番

0423-64-74-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0423-64-74-03

1台

1個

77,510( 85,261円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したポータブルアスピレーターです
・ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です
・コンパクトで持ち運びが容易です
・水を使用しないアスピレーターです
・常に安定した吸引力が得られます
・真空計を見ながら任意の圧力に設定できます
・吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブルアスピレーター MDA-015Aの型番0423-64-74-03のページです。
型番0423-64-74-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルアスピレーター MDA-015A

ポータブルアスピレーター MDA-015A

    高真空ダイアフラム真空ポンプ

    高真空ダイアフラム真空ポンプ

      簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

      簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

        リニコン真空ポンプ LVシリーズ

        リニコン真空ポンプ LVシリーズ

          真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

          真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

            薬注システム PTS

            薬注システム PTS

              液体定量吐出バルブ

              液体定量吐出バルブ

                アスピレーター A-1000S TGK

                アスピレーター A-1000S TGK

                  クリーンエアーシステム

                  クリーンエアーシステム

                    オイルミストトラップ インライン

                    オイルミストトラップ インライン

                      ベローズポンプ

                      ベローズポンプ

                        オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

                        オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

                          3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                          3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン タクミナ 武蔵エンジニアリング 東京理化器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 77,510円 157,730円 22,000円 41,944円 34,520円 175,030円 85,000円 65,256円 26,878円 16,594円 34,442円 74,353円 17,041円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   12日目   11日目   6日目   1日目~   5日目   11日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 - - - - その他 ディスペンサー エアーポンプ・アスピレーター - その他 送液ポンプ - 送液ポンプ
                            サイズ(mm) 最大:W178×D300×H311 - - - - 335×390×592.5 - 外形:255×351×406H - - - - -
                            仕様 真空計:ブルドン管真空計、捕集びん:450cc、真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)、圧力調節:ニードルバルブ - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 8000 - - - - - - - - - - - -
                            排気速度(L/min) 12L/min(50Hz) - - - - - - - - - - - -

                            ポータブルアスピレーター MDA-015Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました