(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベローズポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベローズポンプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,442円
税込価格
37,886円

自吸式で長寿命かつ耐食性があり、ドライ運転が可能なポンプで、各種薬液の定量注入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 材質:
    ポンプブラケット:PP製(接液部:PP製)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出風量(L/min)
最高使用圧力
上部接続口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
最大吐出量(50Hz):540
吐出圧MPa:0.14
9
1台

1個

34,442( 37,886円 )

11日目

最大吐出量(50Hz):1080
吐出圧MPa:0.1
9
1台

1個

34,442( 37,886円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自吸式で長寿命かつ耐食性があり、ドライ運転が可能なポンプで、各種薬液の定量注入などに使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベローズポンプ

ベローズポンプ

    真空ポンプ用オイル

    真空ポンプ用オイル

      油回転真空ポンプ GLDシリーズ

      油回転真空ポンプ GLDシリーズ

        ドライ真空ポンプ DA-121D

        ドライ真空ポンプ DA-121D

          オイルミストトラップ インライン

          オイルミストトラップ インライン

            オイルレス吸引ポンプ

            オイルレス吸引ポンプ

              液体定量吐出バルブ

              液体定量吐出バルブ

                オイルミストトラップ 標準型

                オイルミストトラップ 標準型

                  ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S

                  ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S

                    油回転真空ポンプ G-101D

                    油回転真空ポンプ G-101D

                      真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                      真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                        エアフィルター 吸気用

                        エアフィルター 吸気用

                          リニコン真空ポンプ LVシリーズ

                          リニコン真空ポンプ LVシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アルバック 東京硝子器械 アズワン 武蔵エンジニアリング 東京硝子器械 アルバック アルバック アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 34,442円 21,045円 150,026円 211,765円 16,594円 67,769円 85,000円 13,296円 85,764円 148,488円 34,520円 15,770円 41,944円
                            通常出荷日 11日目   5日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   11日目   5日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 送液ポンプ その他 - - その他 - ディスペンサー その他 - - - その他 -
                            材質 ポンプブラケット:PP製(接液部:PP製) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1缶 - - 1個 - - 1個 - - - 1個 -

                            ベローズポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました