(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイフレキホース 7サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0125-17-17-22
タイフレキホース 7サイズ タイフレキホース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

【特長】・長さが自由に調整でき、曲げた状態で固定できます・従来のプラスチックホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 使用温度定格(℃):
    -20~+80
  • その他サイズ(mm):
    伸長時:5m(カフス2個付き)
  • 内容量:
    1本

型番

0125-17-17-22 解除

Loading...

商品情報を表示

0125-17-17-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
サイズ(mm)
呼び径
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0125-17-17-22

53.5φ×57.5φ
外径:57.5
P-50
1本

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さが自由に調整でき、曲げた状態で固定できます
・従来のプラスチックホースより耐熱性、耐薬品性にすぐれています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイフレキホース 7サイズの型番0125-17-17-22のページです。
型番0125-17-17-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイフレキホース 7サイズ

タイフレキホース 7サイズ

    タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械

    タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械

      フッ素ゴムチューブ

      フッ素ゴムチューブ

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 9,000円 9,300円 1,635円
        通常出荷日 4日目~   6日目   1日目~  
        商品タイプ その他 その他 液送用チューブ
        使用温度定格(℃) -20~+80 -20~+80 -
        その他サイズ(mm) 伸長時:5m(カフス2個付き) 伸長時:5m(カフス2個付き) -
        内容量 1本 1本 -

        タイフレキホース 7サイズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0125-17-17-21
        0125-17-17-23
        0125-17-17-24
        0125-17-17-25
        0125-17-17-26
        0125-17-17-27
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        内径×外径
        (mm)
        サイズ
        (mm)
        呼び径 内容量

        9,300円

        ( 10,230円 )
        1個 -

        6日目

        37.5φ×41.5φ外径:41.5P-38-

        13,257円

        ( 14,583円 )
        1個 -

        6日目

        67φ×71φ外径:71.0P-65-

        14,000円

        ( 15,400円 )
        1個 あり

        4日目

        76.5φ×80.5φ外径:80.5P-75-

        15,352円

        ( 16,887円 )
        1個 -

        6日目

        102φ×106φ外径:106.0P-100-

        23,000円

        ( 25,300円 )
        1個 あり

        4日目

        127.5φ×131.5φ外径:131.5P-125-

        29,010円

        ( 31,911円 )
        1個 -

        6日目

        155φ×159φ外径:159.0P-150-

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました