(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイゴンチューブ(黄色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0710-17-06-02
タイゴンチューブ(黄色) タイゴンチューブ

通常単価(税別)
11,914円
税込単価
13,105円

【特長】・燃料や潤滑剤の移送に適したチューブです。・小型エンジンの燃料ラインか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 1巻(m):
    15
  • 耐熱温度(℃):
    74
  • 色:
    黄色
  • 硬度:
    硬度ショアA:57
  • 内容量:
    1箱

型番

0710-17-06-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0710-17-06-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(インチ)(inch)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0710-17-06-02

内径:1/8、外径:1/4
1箱

1個

11,914( 13,105円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃料や潤滑剤の移送に適したチューブです。
・小型エンジンの燃料ラインから冷却材の移送に至るまで、さまざまな用途に利用されています。
・炭化水素系の流体によって生じる膨潤や硬化に対する耐性を備えています。
・亀裂による漏れが発生しにくいという特性があります。
・タイゴンF-4040-Aは、柔軟性に優れているため、狭い場所でも簡単に取り付けることができます。
・半透明の黄色をしていますので、流体の状態を容易に確認することができます。
・ガソリン、灯油、グリコール系の冷媒などの移送によく使用されています。
・脆化、膨張、亀裂が生じにくい
・多くの石油製品に使用可能
・柔軟性に優れ、取り付けが容易
・オゾンや紫外線に対して耐性
【用途】
・ガソリン、潤滑油、インクの移送

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイゴンチューブ(黄色)の型番0710-17-06-02のページです。
型番0710-17-06-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイゴンチューブ(黄色)

タイゴンチューブ(黄色)

    フルランチューブ 15m

    フルランチューブ 15m

      真空チューブ 6サイズ

      真空チューブ 6サイズ

        無可塑剤チューブ 10サイズ

        無可塑剤チューブ 10サイズ

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 11,084円 34,170円 24,923円 33,225円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  
          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
          1巻(m) 15 15 - -
          耐熱温度(℃) 74 204 74 57
          黄色 黒色 透明 透明
          硬度 硬度ショアA:57 硬度ショアA:60 高度ショアA:55 高度ショアA:69

          タイゴンチューブ(黄色)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0710-17-06-01
          0710-17-06-03
          0710-17-06-04
          0710-17-06-05
          0710-17-06-08
          0710-17-06-09
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内径(インチ)
          (inch)
          内容量

          11,084円

          ( 12,192円 )
          1個 -

          6日目

          内径:3/32、外径:3/16-

          14,688円

          ( 16,157円 )
          1個 -

          6日目

          内径:3/16、外径:5/16-

          17,777円

          ( 19,555円 )
          1個 -

          6日目

          内径:1/4、外径:3/8-

          19,921円

          ( 21,913円 )
          1個 -

          6日目

          内径:5/16、外径:7/16-

          39,971円

          ( 43,968円 )
          1個 -

          6日目

          内径:7/16、外径:9/16-

          26,604円

          ( 29,264円 )
          1個 -

          6日目

          内径:1/2、外径:5/8-

          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました