(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイゴンSE-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0710-17-09-61
タイゴンSE-200 タイゴンSE-200

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,009円
税込単価
24,210円

【特長】・タイゴンSE-200は、外層に柔軟性、透明性などに優れたポリ塩化ビニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 耐熱温度(℃):
    77
  • 色:
    透明
  • 使用温度定格(℃):
    -20~+77
  • 硬度:
    硬度ショアA:67
  • 内容量:
    1箱

型番

0710-17-09-61 解除

Loading...

製品仕様
仕様使用温度範囲:-20~+77℃
一般特性色:透明
高度ショアA:67
最高使用温度(℃):77
引張り強さ(MPa):13.8
伸長度(%):350
圧縮永久歪み(%):53
脆化温度(℃):-40
比重:1.45
吸水率(%):<0.01
オートクレーブ120℃、30分:不可
用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送
食品製造工程:洗剤、薬品の移送
調剤:現像液、インク等の移送
各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送
純水移送:─
商品情報を表示

0710-17-09-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用圧力(MPa)
内径(インチ)(inch)
1巻(m)
破裂圧力(Mpa)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0710-17-09-61

常用圧力:0.598
内径:1/8、外径:1/4
15
2.99
1箱

1個

22,009( 24,210円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイゴンSE-200は、外層に柔軟性、透明性などに優れたポリ塩化ビニル系材料を使用しています
・内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています
・腐食性流体からMEKに至るまで、多くの流体を移送することができます
・溶出が少なく、流体が汚染されることはほとんどありません
・内面はFEPのためほとんどの化学薬品に対して不活性
・他のふっ素樹脂チューブと比較し柔軟性に優れる
・透明性に優れ、目視による内部の確認が可能
・次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA
【代表的な用途】
・各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス
・粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送
・用途例:各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送
・食品製造工程:洗剤、薬品の移送
・調剤:現像液、インク等の移送
・各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送
・純水移送:─

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイゴンSE-200の型番0710-17-09-61のページです。
型番0710-17-09-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイゴンSE-200

タイゴンSE-200

    PTFE BTチューブ

    PTFE BTチューブ

      無可塑剤チューブ 4サイズ

      無可塑剤チューブ 4サイズ

        シリコーンチューブ

        シリコーンチューブ

          無可塑剤チューブ 10サイズ

          無可塑剤チューブ 10サイズ

            真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

            真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

              HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

              HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

                真空チューブ 6サイズ

                真空チューブ 6サイズ

                  PTFEチューブ 0638-17-15

                  PTFEチューブ 0638-17-15

                    PFAコイルチューブ 4サイズ

                    PFAコイルチューブ 4サイズ

                      タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

                      タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

                        メーカー 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 仁礼工業 東京硝子器械 東京硝子器械 サンプラテック アズワン
                        通常価格 22,009円 10,800円 47,096円 19,165円 33,225円 24,923円 13,500円 24,923円 2,518円 7,674円 19,513円
                        通常出荷日 6日目   5日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目~   9日目~   1日目~  
                        商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ スパイラルチューブ -
                        耐熱温度(℃) 77 - 57 - 57 74 - 74 - - -
                        透明 - 透明 半透明 透明 透明 - 透明 - - -
                        使用温度定格(℃) -20~+77 - - -80~204 - - - - - - -
                        硬度 硬度ショアA:67 - 高度ショアA:69 硬度ショア:50 高度ショアA:69 高度ショアA:55 - 高度ショアA:55 - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0710-17-09-62
                        0710-17-09-63
                        0710-17-09-64
                        0710-17-09-65
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        使用圧力
                        (MPa)
                        内径(インチ)
                        (inch)
                        1巻
                        (m)
                        破裂圧力
                        (Mpa)
                        内容量

                        23,893円

                        ( 26,282円 )
                        1個 -

                        6日目

                        常用圧力:0.434内径:3/16、外径:5/16152.17-

                        37,504円

                        ( 41,254円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        常用圧力:0.347内径:1/4、外径:3/8151.735-

                        45,267円

                        ( 49,794円 )
                        1個 -

                        6日目

                        常用圧力:0.347内径:3/8、外径:9/16-1.735-

                        60,525円

                        ( 66,578円 )
                        1個 -

                        6日目

                        -内径:1/2、外径:3/415--

                        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました