(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

通常単価(税別)
107,624円
税込単価
118,386円

【特長】・タイゴンE-LELは、ローラーポンプ用のタイゴンLFLの後継品でDE...

詳細情報を確認する

型番

0710-17-08-92 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(インチ)(inch)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0710-17-08-92

内径:1、外径:1・3/8
1箱

1個

107,624( 118,386円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイゴンE-LELは、ローラーポンプ用のタイゴンLFLの後継品でDEHPを含有しておりません
・タイゴン製品の中でローラーポンプでの寿命が最も長いため、チューブ交換の頻度が減少し、生産効率を上げることができます
・タイゴンE-LFLは優れた耐磨耗性を有し、ローラーポンプで使用した際、チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ないという特長を有します
・医薬品、化粧品等で問題となる異物の混入を減らすことができます
・また、多くの化学薬品に対して耐性を備えています
・ローラーポンプでの使用で、タイゴンチューブの中で最も長い寿命
・チューブ内面からの粒子剥離が少ない
・多くの化学薬品に対し耐性
・次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF51

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイゴンE-LFLチューブ 2サイズの型番0710-17-08-92のページです。
型番0710-17-08-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

    ファーマピュア 7.5m

    ファーマピュア 7.5m

      ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

      ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

        フッ素ゴムチューブ

        フッ素ゴムチューブ

          TPEチューブ 374シリーズ

          TPEチューブ 374シリーズ

            シリコーンチューブ

            シリコーンチューブ

              真空チューブ 6サイズ

              真空チューブ 6サイズ

                フルランチューブ 15m

                フルランチューブ 15m

                  無可塑剤チューブ 10サイズ

                  無可塑剤チューブ 10サイズ

                    真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

                    真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

                      無可塑剤チューブ 4サイズ

                      無可塑剤チューブ 4サイズ

                        ラボチューブ

                        ラボチューブ

                          低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

                          低アウトガス性フッ素ゴムフォーム (フロロフレックス(R))

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 107,624円 29,379円 29,379円 1,635円 15,200円 19,165円 24,923円 34,170円 33,225円 24,923円 47,096円 8,594円 21,612円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   19日目  
                            商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ -
                            1巻(m) 3 7.5 7.5 - - 15 - 15 - - - - -
                            内容量 1箱 1巻 1巻 - - 1箱 1箱 1箱 1箱 1箱 1箱 - -

                            タイゴンE-LFLチューブ 2サイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました