(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパスリットチューブ 15~50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパスリットチューブ 15~50m

通常価格(税別)
9,303円 ~ 12,314円
税込価格
10,233円 ~ 13,545円

【特長】・カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です・複数のスリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
詳細タイプ
肉厚(inch)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
乳白
0.8
最大結束範囲(φmm):16、ピッチ(mm):16
1巻

1個

10,386( 11,425円 )

6日目

25
乳白
0.9
最大結束範囲(φmm):22、ピッチ(mm):20
1巻

1個

11,631( 12,794円 )

6日目

15
乳白
1
最大結束範囲(φmm):27、ピッチ(mm):22
1巻

1個

9,648( 10,613円 )

6日目

50
0.8
最大結束範囲(φmm):8、ピッチ(mm):12
1巻

1個

9,303( 10,233円 )

6日目

30
0.8
最大結束範囲(φmm):16、ピッチ(mm):16
1巻

1個

10,117( 11,129円 )

6日目

25
0.9
最大結束範囲(φmm):22、ピッチ(mm):20
1巻

1個

12,314( 13,545円 )

6日目

15
1
最大結束範囲(φmm):27、ピッチ(mm):22
1巻

1個

9,858( 10,844円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です
・複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパスリットチューブ 15~50m

スパスリットチューブ 15~50m

    スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械

    スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械

      マイクロチューブポンプ 3サイズ

      マイクロチューブポンプ 3サイズ

        マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

        マイクロチューブポンプ 3サイズ 東京理化器械

          マルチエアーステーション

          マルチエアーステーション

            タイフレキホース 7サイズ

            タイフレキホース 7サイズ

              水中ポンプ(漏電ブレーカー・モーター保護装置付)

              水中ポンプ(漏電ブレーカー・モーター保護装置付)

                マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ

                マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京理化器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 9,303円 9,303円 69,127円 69,127円 31,918円 9,000円 37,825円 14,882円
                  通常出荷日 6日目   6日目~   17日目   17日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   6日目~  
                  商品タイプ その他 その他 送液ポンプ 送液ポンプ その他 その他 水中ポンプ 送液ポンプ
                  材質 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - -
                  内容量 1巻 1巻 1台 - - 1本 - -

                  スパスリットチューブ 15~50mのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました