(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0710-17-07-01
シリコーンチューブ シリコーンチューブ

通常単価(税別)
36,275円
税込単価
39,903円

【特長】・タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 1巻(m):
    15
  • 色:
    半透明
  • 使用温度定格(℃):
    -80~204
  • 硬度:
    硬度ショア:50
  • 内容量:
    1箱

型番

0710-17-07-01 解除

Loading...

製品仕様
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品
一般特性色:半透明
硬度ショア:50
最高使用温度(℃):204
引張り強さ(MPa):10.0
伸長度(%):770
圧縮永久歪み(%):7
脆化温度(℃):-80
比重:1.14
吸水率(%):0.11
オートクレーブ120℃、30分:可
商品情報を表示

0710-17-07-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0710-17-07-01

1×2
-
1箱

1個

36,275( 39,903円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです
・変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます
・タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です
・タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります
・白金加硫のため溶出が極めて少ない
・疎水性のため流体の流れを妨げない
・次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF 51
・代表的な用途
・医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養
・無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコーンチューブの型番0710-17-07-01のページです。
型番0710-17-07-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンチューブ

シリコーンチューブ

    ファーマピュア 7.5m

    ファーマピュア 7.5m

      ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

      ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

        タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

        タイゴン(R)チューブ3350 ABWシリーズ

          タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

          タイゴン(R)3350サニタリー用シリコーンチューブ ABW1Sシリーズ

            タイゴンSE-200

            タイゴンSE-200

              タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

              タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

                真空チューブ 6サイズ

                真空チューブ 6サイズ

                  TPEチューブ 374シリーズ

                  TPEチューブ 374シリーズ

                    真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

                    真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

                      柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

                      柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                        通常価格 19,165円 29,379円 29,379円 19,513円 23,121円 22,009円 107,624円 24,923円 15,200円 24,923円 51,601円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   90日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   8日目~  
                        商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ - - 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
                        1巻(m) 15 7.5 7.5 - - - 3 - - - -
                        半透明 - - - - 透明 - 透明 - 透明 -
                        使用温度定格(℃) -80~204 - - - - -20~+77 - - - - -
                        硬度 硬度ショア:50 - - - - 硬度ショアA:67 - 高度ショアA:55 - 高度ショアA:55 -

                        シリコーンチューブのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0710-17-07-02
                        0710-17-07-05
                        0710-17-07-06
                        0710-17-07-07
                        0710-17-07-08
                        0710-17-07-09
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        内径×外径
                        (mm)
                        仕様 内容量

                        19,165円

                        ( 21,082円 )
                        1個 -

                        6日目

                        2×4--

                        33,477円

                        ( 36,825円 )
                        1個 -

                        6日目

                        5×8--

                        37,890円

                        ( 41,679円 )
                        1個 -

                        6日目

                        6×9--

                        39,151円

                        ( 43,066円 )
                        1個 -

                        6日目

                        7×10--

                        47,537円

                        ( 52,291円 )
                        1個 -

                        6日目

                        8×12--

                        59,138円

                        ( 65,052円 )
                        1個 -

                        6日目

                        10×14--

                        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました