(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ型真空弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0357-64-56-48
クランプ型真空弁 クランプガタシンクウベン

通常単価(税別)
42,202円
税込単価
46,422円

【特長】・ISO規格のNW真空フランジをベースとした真空バルブです・高真空まで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

0357-64-56-48 解除

Loading...

商品情報を表示

0357-64-56-48 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0357-64-56-48

接続口:NW16
1個

1個

42,202( 46,422円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格のNW真空フランジをベースとした真空バルブです
・高真空まで対応可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クランプ型真空弁の型番0357-64-56-48のページです。
型番0357-64-56-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ型真空弁

クランプ型真空弁

    真空バルブ

    真空バルブ

      継ぎ手(メネジ用) ALFシリーズ

      継ぎ手(メネジ用) ALFシリーズ

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 42,202円 22,463円 9,567円
        通常出荷日 5日目   5日目~   1日目  
        商品タイプ その他 その他 -
        内容量 1個 1個 -

        クランプ型真空弁のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0357-64-56-49
        0357-64-56-50
        0357-64-56-51
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        詳細タイプ 内容量

        46,082円

        ( 50,690円 )
        1個 -

        5日目

        接続口:NW25-

        65,482円

        ( 72,030円 )
        1個 -

        5日目

        接続口:NW40-

        81,002円

        ( 89,102円 )
        1個 -

        5日目

        接続口:NW50-

        送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました