(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルミストトラップインライン OMT-C-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルミストトラップインライン OMT-C-100

通常単価(税別)
19,892円
税込単価
21,881円

【特長】・油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内のオイルが煙状となって排気ととも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    OMT-C-100
  • 仕様:
    適合真空ポンプ:USW/TSW/BSW/UST/TST/BST-20、50、100、P65D、 DW-60
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • OMT-Oタイプ、OMT-Dタイプ(標準型):オイルミストトラップから先に配管する必要のない場合に使われます。
    エレメントが飽和状態になりますとオイルミストがもれ出てきますので、定期的にエレメントを交換してください。

型番

0357-64-56-82 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0357-64-56-82

1個

1個

19,892( 21,881円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内のオイルが煙状となって排気とともに排出されるものです
・特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します
・オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し、外部へもれ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します
・排気音を減少させる効果にも優れています

(i)ご注意

  • OMT-Oタイプ、OMT-Dタイプ(標準型):オイルミストトラップから先に配管する必要のない場合に使われます。
    エレメントが飽和状態になりますとオイルミストがもれ出てきますので、定期的にエレメントを交換してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルミストトラップインライン OMT-C-100の型番0357-64-56-82のページです。
型番0357-64-56-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルミストトラップインライン OMT-C-100

オイルミストトラップインライン OMT-C-100

    オイルミストトラップ インライン

    オイルミストトラップ インライン

      オイルミストトラップ 標準型

      オイルミストトラップ 標準型

        真空保持型自動リーク弁 VKL-25

        真空保持型自動リーク弁 VKL-25

          ポンプ油 ニュークリアバック

          ポンプ油 ニュークリアバック

            高真空ダイアフラム真空ポンプ

            高真空ダイアフラム真空ポンプ

              オイルフリー真空ポンプ

              オイルフリー真空ポンプ

                ロータリーベーン真空ポンプ

                ロータリーベーン真空ポンプ

                  ベローズポンプ

                  ベローズポンプ

                    3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                    3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                      マスフローコントローラー (流量計・液面計)

                      マスフローコントローラー (流量計・液面計)

                        油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                        油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                          ポータブルアスピレーター MDA-015A

                          ポータブルアスピレーター MDA-015A

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 19,892円 16,594円 13,296円 61,263円 4,084円 157,730円 1,599円 269,500円 34,442円 17,041円 9,366円 150,026円 77,510円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   28日目   5日目   1日目   1日目~   15日目~   11日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - - - 送液ポンプ 送液ポンプ その他 - その他
                            詳細タイプ OMT-C-100 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 適合真空ポンプ:USW/TSW/BSW/UST/TST/BST-20、50、100、P65D、 DW-60 - - フランジ形式:NW-25 油種:鉱物油 - - - - - - - 真空計:ブルドン管真空計、捕集びん:450cc、真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)、圧力調節:ニードルバルブ
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - - 1台 - - - 1台

                            オイルミストトラップインライン OMT-C-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました