(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルミストトラップ JMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0180-64-56-21
オイルミストトラップ JMシリーズ オイルミストトラップJM

通常単価(税別)
25,746円
税込単価
28,321円

【特長】 ・従来品よりコンパクト ・分解・組み立てが容易 ・エレメントの汚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工)
  • 内容量:
    1個

型番

0180-64-56-21 解除

Loading...

商品情報を表示

0180-64-56-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
流量範囲(ml/min)
サイズ(mm)
詳細タイプ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0180-64-56-21

~100
A:80、B:116、C:11、L:126
JM-705G1-R
接続:IN側:G1/2A、OUT側:開放、エレメント型式:JEC-50-50、エレメント本数:1
1個

1個

25,746( 28,321円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品よりコンパクト
・分解・組み立てが容易
・エレメントの汚れ確認が簡単
・エレメントの交換が簡単
・オイル自動リターン機構付き
・逆止弁機構付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルミストトラップ JMシリーズの型番0180-64-56-21のページです。
型番0180-64-56-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルミストトラップ JMシリーズ

オイルミストトラップ JMシリーズ

    オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械

    オイルミストトラップ JMシリーズ 東京硝子器械

      高真空ダイアフラム真空ポンプ

      高真空ダイアフラム真空ポンプ

        リークテスト用ポンプセット(VRT用)

        リークテスト用ポンプセット(VRT用)

          薬注システム PTS

          薬注システム PTS

            ポータブルアスピレーター MDA-015A

            ポータブルアスピレーター MDA-015A

              オイルドレインポンプ&キット (真空ポンプオイル交換用)

              オイルドレインポンプ&キット (真空ポンプオイル交換用)

                マグネットポンプ 接続口 ホース口/ネジ口

                マグネットポンプ 接続口 ホース口/ネジ口

                  ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ

                  ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ

                    ベローズポンプ

                    ベローズポンプ

                      真空保持型自動リーク弁 VKL-25

                      真空保持型自動リーク弁 VKL-25

                        ニードルバルブユニット PSR-01 (真空調整用)

                        ニードルバルブユニット PSR-01 (真空調整用)

                          リニコン真空ポンプ LVシリーズ

                          リニコン真空ポンプ LVシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン タクミナ 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 25,746円 25,746円 157,730円 83,497円 175,030円 77,510円 22,000円 15,984円 25,600円 34,442円 61,263円 15,002円 41,944円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   12日目   3日目   8日目~   7日目~   12日目~   11日目   28日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 - チューブ継手 その他 その他 その他 送液ポンプ チューブ継手 送液ポンプ その他 - -
                            材質 本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工) 本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工) - - - - - - - ポンプブラケット:PP製(接液部:PP製) シール部:バイトン - -
                            内容量 1個 1個 - - - 1台 - - - 1台 1個 - -

                            オイルミストトラップ JMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0180-64-56-22
                            0180-64-56-23
                            0180-64-56-24
                            0180-64-56-25
                            0180-64-56-26
                            0180-64-56-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            流量範囲
                            (ml/min)
                            サイズ
                            (mm)
                            詳細タイプ 仕様 内容量

                            25,746円

                            ( 28,321円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~100A:80、B:116、C:11、L:126JM-705G1-S接続:IN側:G1/2A、OUT側:開放、エレメント型式:JEC-50-50、エレメント本数:1-

                            38,278円

                            ( 42,106円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~200A:81、B:116、C:11、L:140JM-708CF1-R接続:IN側:G1/2A、OUT側:開放、エレメント型式:JEC-65-60、エレメント本数:1-

                            38,278円

                            ( 42,106円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~200A:81、B:116、C:11、L:140JM-708CF1-S接続:IN側:G1/2A、OUT側:開放、エレメント型式:JEC-65-60、エレメント本数:1-

                            38,278円

                            ( 42,106円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~200A:81、B:116、C:11、L:140JM-708CF2-R接続:IN側:G3/4A、OUT側:開放、エレメント型式:JEC-65-60、エレメント本数:1-

                            38,278円

                            ( 42,106円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~200A:81、B:116、C:11、L:140JM-708CF3-R接続:IN側:G1A、OUT側:開放、エレメント型式:JEC-65-60、エレメント本数:1-

                            38,278円

                            ( 42,106円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~200A:81、B:116、C:11、L:147JM-708CF4-R接続:IN側:NW25、OUT側:開放、エレメント型式:JEC-65-60、エレメント本数:1-

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました