(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルチェンジャー OCP-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルチェンジャー OCP-100

通常単価(税別)
179,845円
税込単価
197,830円

【特長】 ・これ一台でポンプ油の排油と給油をワンタッチ操作 ・AC100V(家...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    外形:W427×D195×H430
  • 仕様:
    送液能力(L/min):1
  • 質量(g):
    12000
  • 電源:
    電圧:1℃100V 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    電動機出力:40
  • 使用温度定格(℃):
    液体:10~40
  • 内容量:
    1台

型番

0357-64-56-91 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0357-64-56-91

1台

1個

179,845( 197,830円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ一台でポンプ油の排油と給油をワンタッチ操作
・AC100V(家庭用コンセント)駆動でどこでも使用でき、手軽に持ち運びできます
・真空ポンプとの接続はカプラーでワンタッチ接続です
・装置下部に給排油ホースを格納でき、コンパクトに保管できます
・スラッジによるトラブルに対応設計(前段にフィルターを配置し、送液ポンプを保護)
・専用ステンレスメッシュフィルターを装備し、分解・洗浄が容易で再使用可能です
・透明大型観察窓で常時フィルターの状態を確認可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルチェンジャー OCP-100の型番0357-64-56-91のページです。
型番0357-64-56-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルチェンジャー OCP-100

オイルチェンジャー OCP-100

    ポータブルアスピレーター MDA-015A

    ポータブルアスピレーター MDA-015A

      オイルレス吸引ポンプ

      オイルレス吸引ポンプ

        オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

        オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

          ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズ

          ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズ

            クリーンエアーモジュール LLB3シリーズ

            クリーンエアーモジュール LLB3シリーズ

              簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

              簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                小型電動ボールバルブ(青銅) AC200V

                小型電動ボールバルブ(青銅) AC200V

                  高真空ダイアフラム真空ポンプ

                  高真空ダイアフラム真空ポンプ

                    小型電動ボールバルブ(青銅) AC100V

                    小型電動ボールバルブ(青銅) AC100V

                      真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ

                      真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ

                        DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

                        DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

                          真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                          真空ポンプAVRD用オイルミストトラップ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 179,845円 77,510円 67,769円 74,353円 42,494円 48,895円 22,000円 22,345円 157,730円 22,345円 31,282円 6,080円 34,520円
                            通常出荷日 5日目   3日目   1日目   1日目~   7日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   1日目   10日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 - - ハンディーポンプ - - その他 - その他 - - -
                            サイズ(mm) 外形:W427×D195×H430 最大:W178×D300×H311 - - - - - - - - - - -
                            仕様 送液能力(L/min):1 真空計:ブルドン管真空計、捕集びん:450cc、真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)、圧力調節:ニードルバルブ - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12000 8000 - - - - - - - - - - -
                            電源 電圧:1℃100V 50/60Hz - - - - - - - - - - - -

                            オイルチェンジャー OCP-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました