(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスピレーター A-1000S 東京硝子器械

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスピレーター A-1000S 東京硝子器械

通常単価(税別)
65,256円
税込単価
71,782円

【特長】・水道のない所や水道圧の低い場所でも手軽に減圧ができます。水槽内の水を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアーポンプ・アスピレーター
  • サイズ(mm):
    外形:255×351×406H
  • 仕様:
    アスピレーター:金属製×2本、水槽容量:10l オーバーフローノズル付き
  • 材質:
    ポンプ本体:ガラス入りナイロン、水槽・フタ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンゴム
  • 質量(g):
    6700
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 2.8A
  • 排気速度(L/min):
    16(19)(50/60Hz)
  • 内容量:
    1台

型番

0594-64-74-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0594-64-74-03

1台

1個

65,256( 71,782円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道のない所や水道圧の低い場所でも手軽に減圧ができます。水槽内の水をポンプでアスピレーター部へ定圧循環し、減圧度を一定に保てます
・透明色のフタで水槽内の水の状態わ確認ができ、水槽は洗浄が簡単で取外しが可能な構造です
・排水規制に対応し水槽はポリプロピレン、パッキンはバイトンゴムを使用していますので耐薬品性、耐久性共にすぐれています
・耐薬品性に優れたふっ素樹脂アスピレーター(オプション)も取付可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アスピレーター A-1000S 東京硝子器械の型番0594-64-74-03のページです。
型番0594-64-74-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスピレーター A-1000S 東京硝子器械

アスピレーター A-1000S 東京硝子器械

    アスピレーター A-1000S TGK

    アスピレーター A-1000S TGK

      フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

      フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

        ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ

        ふっ素樹脂PFA継手ニードルバルブ水平式 JHAWシリーズ

          ポータブルアスピレーター MDA-015A

          ポータブルアスピレーター MDA-015A

            ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)

            ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)

              薬液移送ハンディポンプ

              薬液移送ハンディポンプ

                手動式ピストンポンプ

                手動式ピストンポンプ

                  タイフレキホース 7サイズ

                  タイフレキホース 7サイズ

                    薬注システム PTS

                    薬注システム PTS

                      簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                      簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                        メーカー 東京硝子器械 東京理化器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 タクミナ アズワン
                        通常価格 65,256円 65,256円 5,739円 25,600円 77,510円 28,223円 65,983円 98,247円 9,000円 175,030円 22,000円
                        通常出荷日 6日目   6日目   1日目   12日目~   3日目   1日目   7日目~   8日目   4日目~   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ エアーポンプ・アスピレーター エアーポンプ・アスピレーター - チューブ継手 その他 チューブ継手 ハンディーポンプ ハンディーポンプ その他 その他 -
                        サイズ(mm) 外形:255×351×406H 外形:255×351×406H - - 最大:W178×D300×H311 - - - - 335×390×592.5 -
                        仕様 アスピレーター:金属製×2本、水槽容量:10l オーバーフローノズル付き - - - 真空計:ブルドン管真空計、捕集びん:450cc、真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)、圧力調節:ニードルバルブ - - - - - -
                        材質 ポンプ本体:ガラス入りナイロン、水槽・フタ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンゴム - - - - - - - - - -
                        質量(g) 6700 - - - 8000 - - - - - -

                        アスピレーター A-1000S 東京硝子器械のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました